text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ yi8 4DI NO/NC

Numéro de l'article: 2A000020
GTIN: 4046548109986
Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, fonctions d’entrées variables avec 2 à 4 fonctions d’entrées, fonction logique ET des fonctions d’entrées ou fonction logique OU des fonctions d’entrées pour contacts antivalents ou fonctions de sécurité monocanales, 2 sorties d’information, 1 commutateur rotatif pour leréglage de la foncti...  Pour plus d’informations

Unité

Votre prix

€146.32

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Module d’extension du relais de sécurité modulaire myPNOZ, fonctions d’entrées variables avec 2 à 4 fonctions d’entrées, fonction logique ET des fonctions d’entrées ou fonction logique OU des fonctions d’entrées pour contacts antivalents ou fonctions de sécurité monocanales, 2 sorties d’information, 1 commutateur rotatif pour leréglage de la fonction, 2 commutateurs rotatifs pour le réglage du type deréarmement et de l’analyse de test impulsionnel, affichage LED

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
But de UINT1 Versorgung des Moduls  
Source de la tension interne über Kopfmodul  
Type de tension de UINT1 DC  
Nombre d’entrées digitales 4  
U entrée EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Séparation potentiel entrée Non  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -20  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Condensation autorisée ? unzulässig  
Install. haut. autori. AMSL 5000 m  
CEM selon norme .... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Lign fuites + dist isol selon EN 60947-5-1  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im IP54  
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes IP20  
Désynchr. du circuit d’entrée ∞  
Position de montage beliebig  
Dimensions du rail DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Matériau du boîtier partie inf PC  
Matériau du boîtier partie sup PC  
Bornier de raccordement Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Type de borniers steckbar  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 98  
Dimension largeur 12.5  
Dimension profondeur 121  
Poids net 73  
Poids brut 130  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27371819  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000019  
Caractéristique de réf. ETIM EC001449  
GTIN 4046548109986  
Volume 0  dm3
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accessoires obligatoires

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
Jeu de borniers débrochables de rechange, bornier à vis, UE = resp.1 pièce X1, X2, X3, X4, bipolaire, pour boîtier 12,5 mm.
€9.09
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm 751002
Jeu de borniers débrochables de rechange, à ressorts, UE = resp. 1 pièceX1, X2, X3, X4, à 2 broches, pour boîtier 12,5 mm.
€9.09

Accessoires optionnels

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Connecteurs pour relier des modules myPNOZ, conditionnement=10 pces
€34.73