text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PNOZ yi6 4DI bypass

Номер артикула: 2A000017
GTIN: 4046548102406
Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, 2 входные функции, AND-связанные входные функции, результаты входных функций OR-связанные с левосторонними входнымифункциями, 2 сигнальных выхода, 2 поворотных переключателя для настройки типа пуска иоценки тестового импульса, светодиодный дисплей

единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Модуль расширения для модульного реле безопасности myPNOZ, 2 входные функции, AND-связанные входные функции, результаты входных функций OR-связанные с левосторонними входнымифункциями, 2 сигнальных выхода, 2 поворотных переключателя для настройки типа пуска иоценки тестового импульса, светодиодный дисплей

Подтверждено CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Назначение UINT1 Versorgung des Moduls  
Источник внутр. напряжения über Kopfmodul  
Тип напряжения UINT1 DC  
Число цифровых входов 4  
Напр. U по EN 61131-2, тип 1 24 V DC  
Вход с развязкой потенциалов Нет  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура -20  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Конденсация допустима? unzulässig  
Постоянная рабочая высота ASL 5000 m  
ЭМС по стандарту... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 60947-5-1  
Категория перенапряжения III  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление IP54  
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм IP20  
Одновременность, входная цепь ∞  
Монтажное положение beliebig  
Размеры рейки DIN 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Нижняя часть материала корпуса PC  
Материал верхней части кожуха PC  
Соединительная клемма Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Тип клеммы steckbar  
Сечение провод., гибк. AWG 24 - 12 AWG  
Размер по высоте 98  
Размер по ширине 12.5  
Размер по глубине 121  
Вес нетто 75  
Вес брутто 130  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371819  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000019  
Эталонная функция ETIM EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548102406  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Необходимые принадлежности

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
Комплект запасных съемных клемм, винтовая клемма, на изделие = по 1 шт.X1, X2, X3, X4, 2-контактные, для корпуса 12,5 мм.
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm 751002
Набор запасных съемных клемм, пружинная технология; на изделие = по 1шт. X1, X2, X3, X4, 2-контактные, для корпуса 12,5 мм.

Дополнительные принадлежности

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Разъем для подключения модулей myPNOZ, PU=10 шт.