Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"2A000017","name":"PNOZ yi6 4DI bypass","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Som på fig.
PNOZ yi6 4DI bypass
Produktnummer: 2A000017
GTIN: 4046548102406
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ,
2 indgangsfunktioner, AND-forbindelse for indgangsfunktionerne,
OR-forbindelse for indgangsfunktions-resultatet med indgangsfunktionerne
i venstre side, 2 meldeudgange, 2 drejekontakter til indstilling af
starttype og testimpulsanalyse, LED-indikator
Styk
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Udvidelsesmodul til det modulopbyggede sikkerhedsrelæ myPNOZ, 2 indgangsfunktioner, AND-forbindelse for indgangsfunktionerne, OR-forbindelse for indgangsfunktions-resultatet med indgangsfunktionerne i venstre side, 2 meldeudgange, 2 drejekontakter til indstilling af starttype og testimpulsanalyse, LED-indikator
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Kilde for intern spænding | über Kopfmodul |
| Spændingstype for UINT1 | DC |
Indgange
| Antal digitale indgange | 4 |
| U indg. iht. EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
| Potentialadskillelse indgange | nej |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | -20 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
| Tildugning tilladt? | unzulässig |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 5000 m |
| EMC iht. standard .... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 60947-5-1 |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | IP54 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer | IP20 |
Times
| Samtidighed indgangskreds | ∞ |
Mekaniske data
| Monteringsposition | beliebig |
| Mål for DIN-skinne | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husmateriale overdel | PC |
| Tilslutningsklemme |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Klemmetype | steckbar |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
| Mål, højde | 98 |
| Mål, bredde | 12.5 |
| Mål, dybde | 121 |
| Nettovægt | 75 |
| Bruttovægt | 130 |
Miljø
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548102406 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Ekstra tilbehør
Nødvendigt driftstilbehør
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, skrueklemme, pakke = af hver 1stk. X1, X2,
X3, X4, 2-polet, til 12,5 mm hus.
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Sæt med indstikbare erstatningsklemmer, fjederteknik, pakke = af hver 1stk. X1,
X2, X3, X4, 2-polet, til 12,5 mm hus.