text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ yi6 4DI bypass

Kód materiálu: 2A000017
Rozšiřovací modul modulárního bezpečnostního relé myPNOZ, 2 vstupní funkce, AND propojení obou vstupních funkcí, OR propojení výsledků vstupních funkcí se vstupními funkcemi z levé strany (bypass), 2 ...  Více

Jednotka

Na vyžádání

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Rozšiřovací modul modulárního bezpečnostního relé myPNOZ, 2 vstupní funkce, AND propojení obou vstupních funkcí, OR propojení výsledků vstupních funkcí se vstupními funkcemi z levé strany (bypass), 2 signalizační výstupy, 2otočné voliče pro nastavení druhu spouštění a vyhodnocení testovacího pulzu, indikátory LED

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Účel UINT1 Napájení modulu  
Zdroj int.napětí přes hlavový modul  
Druh napětí UINT1 DC  
Počet dig.vstupů 4  
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Galv.oddělení vstupu ne  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota -20 - 55  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 5000 m  
EMC podle normy .... EN 60947-5-1  
EN 61326-3-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-5-1  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Soudobost vstup.obvod ∞  
Montážní poloha libovolný  
Rozměry norm. lišty
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál krytu horní díl PC  
Připojovací svorka Pružinová svorka  
Šroubovací svorka  
Druh svorek zásuvný  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 98  mm
Rozměr šířka 12.5  mm
Rozměr hloubka 121  mm
Čistá váha 75  g
Celková hmotnost 130  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
Referenční funkce ETIM EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548102406  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Volitelné příslušenství

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Konektor pro spojení modulů myPNOZ, obsah balení = 10 ks.

Povinné provozní příslušenství

PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm 751002
Sada zasouvatelných náhradních svorek, pružinové, balení = po 1 kusu X1, X2, X3, X4, 2pól. pro pouzdro 12,5 mm.
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
Sada zasouvatelných náhradních svorek, šroubovací, balení = po 1 kusuX1, X2, X3, X4, 2pól. pro pouzdro 12,5 mm.