text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PNOZ yi6 4DI bypass

Productnummer: 2A000017
GTIN: 4046548102406
Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, 2 ingangsfuncties, EN-verbinding van de ingangsfuncties, OF-verbinding van het ingangsfunctieresultaat met de ingangsfuncties aan de linkerzijde, 2 melduitgangen, 2 draaischakelaars voor hetinstellen van de startwijze en testpulsanalyse, LED-indicator

Eenheid

Uw prijs

€146.32

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

Uitbreidingsmodule van het modulaire veiligheidsrelais myPNOZ, 2 ingangsfuncties, EN-verbinding van de ingangsfuncties, OF-verbinding van het ingangsfunctieresultaat met de ingangsfuncties aan de linkerzijde, 2 melduitgangen, 2 draaischakelaars voor hetinstellen van de startwijze en testpulsanalyse, LED-indicator

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
 
Doel van UINT1 Versorgung des Moduls  
Bron van interne spanning über Kopfmodul  
Spanningstype van UINT1 DC  
Aantal digitale ingangen 4  
U ingang vlg. EN 61131-2 type1 24 V DC  
Potentiaalscheiding ingang nee  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur -20  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-78  
Condensvorming toegelaten? unzulässig  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 5000 m  
EMC volgens norm .... EN 60947-5-1  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61326-3-1  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 60947-5-1  
Overspanningscategorie III  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte IP54  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen IP20  
Gelijktijdigh. ingangscircuit ∞  
Inbouwpositie beliebig  
Afmetingen DIN-rail 35 x 7,5 EN/IEC 60715  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal bovenstuk PC  
Aansluitklem Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Klemsoort steckbar  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 98  
Afmeting breedte 12.5  
Afmeting diepte 121  
Nettogewicht 75  
Brutogewicht 130  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27371819  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000019  
ETIM reference feature EC001449  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548102406  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Verplichte Accessoires

PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm 750002
Set steekbare reserveklemmen, schroefklem, VPE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4, 2-polig, voor 12,5 mm behuizing.
€9.09
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm 751002
Set steekbare reserveklemmen, veerkrachttechniek, VPE = 1 X1, 1 X2, 1 X3, 1 X4, 2-polig, voor 12,5 mm behuizing.
€9.09

Optionele accessoires

myPNOZ connector (10pcs.)
myPNOZ connector (10pcs.) 2A000202
Stekker voor het verbinden van myPNOZ-modulen, VE = 10 stuks.
€34.73