Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"2A000017","name":"PNOZ yi6 4DI bypass","price":"1671.0","currency":"SEK","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Produkten kan variera
PNOZ yi6 4DI bypass
Artikelnummer: 2A000017
GTIN: 4046548102406
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ,
2 ingångsfunktioner, OCH-funktion av ingångsfunktionerna,
ELLER-funktion av ingångsfunktionens resultat med
ingångsfunktionerna på vänster sida, 2 signalutgångar, 2 vridomkopplareför inställning av
startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar
Enhet
Ditt pris
SEK1,671.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Expansionsmodul till det modulära säkerhetsreläet myPNOZ, 2 ingångsfunktioner, OCH-funktion av ingångsfunktionerna, ELLER-funktion av ingångsfunktionens resultat med ingångsfunktionerna på vänster sida, 2 signalutgångar, 2 vridomkopplareför inställning av startsätt och testpulsutvärdering, LED-indikeringar
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Källa intern spänning | über Kopfmodul |
| Spänningstyp för UINT1 | DC |
Ingångar
| Antal digitala ingångar | 4 |
| U ingång enl. EN 61131-2 typ1 | 24 V DC |
| Potentialavskiljning ingång | nej |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | -20 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Kondensation tillåten? | unzulässig |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 5000 m |
| EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-5-1 |
| Överspänningskategori | III |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | IP54 |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar | IP20 |
Times
| Samtidighet ingångskrets | ∞ |
Mekaniska data
| Monteringsläge | beliebig |
| Monteringsskenans mått | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Kåpmaterial underdel | PC |
| Kåpmaterial överdel | PC |
| Anslutningsplint |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Plinttyp | steckbar |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24 - 12 AWG |
| Mått höjd | 98 |
| Mått bredd | 12.5 |
| Mått djup | 121 |
| Nettovikt | 75 |
| Bruttovikt | 130 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27371819 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000019 |
| ETIM-referensfunktion | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548102406 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Tillbehör – obligatoriska
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Sats med löstagbara ersättningsplintar, skruvplint, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1, X2,
X3, X4, 2-polig, för 12,5 mm-hölje.
SEK104.00
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Sats med löstagbara ersättningsplintar, fjäderkraftteknik, förpackningeninnehåller = vardera 1 st. X1,
X2, X3, X4, 2-polig, för 12,5 mm-hölje.
SEK104.00
Tillbehör – tillval
myPNOZ connector (10pcs.)
2A000202
Kontakt för anslutning av myPNOZ Modulen, förpackningen innehåller=10st.
SEK397.00