Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6O000001","name":"PSEN ml DHM up l 1.1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
La imagen real puede variar
La imagen real puede variar
PSEN ml DHM up l 1.1
Número de producto: 6O000001
Handle module for coded PSENmlock switches installed with cable outletto the top
, left-hand gate end stop. PU = 1 door handle module with handle withyellow
grip insert and handle with red grip insert... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Handle module for coded PSENmlock switches installed with cable outletto the top , left-hand gate end stop. PU = 1 door handle module with handle withyellow grip insert and handle with red grip insert (escape release handle).
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Principio de sensor | Transpondedor |
Nivel codif. según ISO 14119 | baja |
Codificación transpondedores | encriptado |
Salida de cables | hacia arriba |
Bisagra de la puerta | a la izquierda |
tipo unidad | Actuador |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 60 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
CEM según normativa .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 10 g |
Carcasa de clase de protección | IP20 |
UL grado de protección (Type) | type 1 |
Datos mecanicos
Vida útil mecánica tipo 3 | 6050 ciclos |
Fuerza bloq. FZh puerta corr. | 2000 N |
Fuerza bloq. FZh puerta bat. | 3000 N |
Fuerza bloq. F1máx. prta.corr. | 4000 N |
Fuerza bloq. F1máx. prta.bat. | 6000 N |
Desalineación vertical máx. | +/-2,0 mm |
Desal.ang.máx. alrededor eje X | +/-2,0 deg |
Desal.ang.máx. alrededor eje Y | +/-2,5 deg |
Desal.ang.máx. alrededor eje Z | +/-5,0 deg |
Desal.máx. dirección de cierre | +/-5,0 mm |
Material del producto |
Zn
Acero fino Plástico |
Peso neto | 2050 g |
Peso bruto | 2450 g |
Medio ambiente
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272690 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548095029 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM mounting flaps, required for sliding gates. PU = 2
mounting flaps.
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Mounting plate for the handle module, when the mounting plate 570490 isused for
the switch PSEN ml.

PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Cover sleeves for covering the extensions. PU = 2
extension sleeves (each with a length of 25 mm).

PSEN ml DHM extension
6O000009
Extension unit for installing the handle for gates wider than
20 mm. PU = 2 extensions (each with a length of 25 mm).