text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN ml DHM up l 1.1

製品コード: 6O000001
GTIN: 4046548095029
上部の左側扉端止めへのケーブル出力とともに取り付けるコード化 PSENmlockスイッチ用ハンドルモジュール。グリップインサート (黄)付きハンドルと グリップインサート (赤) 付きハンドル (エスケープリリースハンドル) 付き ドアハンドルモジュール (PU = 1個)。

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
センサ原理 Transponder  
コード化レベルISO 14119適合 gering  
トランスポンダのコーディング codiert  
ケーブルアウトレット nach oben  
ドアヒンジ links  
ユニットタイプ Betätiger  
 
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 0  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC試験の適用規格~ EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 10g  
保護構造、ハウジング IP20  
ULのエンクロージャタイプ タイプ 1  
機械の製品寿命タイプ3 6050 Zyklen  
スライドゲートの保持力FZh 2000 N  
スイングドアの保持力FZh 3000 N  
スライドゲートの保持力F1Max 4000 N  
スイングドアの保持力F1Max 6000 N  
最大垂直オフセット +/-2,0 mm  
X軸周りの最大角度オフセット +/-2,0 deg  
Y軸周りの最大角度オフセット +/-2,5 deg  
Z軸周りの最大角度オフセット +/-5,0 deg  
閉方向の最大オフセット +/-5,0 mm  
製品素材 Zn  
Edelstahl  
Kunststoff  
実量 2050  
総重量 2450  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272690  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548095029  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(オプション)

PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
幅が20 mmよりも広い扉にハンドルを取り付けるための延長ユニット。 PU = 2個の延長部品 (それぞれの長さ25 mm)。
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
延長用部品被覆用カバースリーブ。PU = 2個の 延長スリーブ (それぞれの長さ25 mm)。
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
PSEN mlスイッチ用に取り付けプレート570490が使用されている場合の ハンドルモジュール用取り付けプレート。
PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
PSENml DHM取り付けフラップ、スライドドアに必要。PU = 2個の 取り付けフラップ。