Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"6O000001","name":"PSEN ml DHM up l 1.1","price":"2634.0","currency":"DKK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
Som på fig.
Som på fig.
PSEN ml DHM up l 1.1
Produktnummer: 6O000001
Dørgrebsmodul til kodede PSENmlock-afbrydere med kabeludgang monteret
opad, hængselside til venstre. Pakke = 1 dørgrebsmodul med greb med gul
grebsindsats og greb med rød grebsindsats
(flugtvejsoplåsn... Mere
Din pris
Kr.2,634.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Dørgrebsmodul til kodede PSENmlock-afbrydere med kabeludgang monteret opad, hængselside til venstre. Pakke = 1 dørgrebsmodul med greb med gul grebsindsats og greb med rød grebsindsats (flugtvejsoplåsningsgreb).
Generelle data
Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
Sensorprincip | Transponder |
Kodningstrin iht. ISO 14119 | lille |
Transponder kodning | kodet |
Kabeludtag | opad |
Dørhængsel | venstre |
Modulvariant | Aktuator |
Teknisk data
Miljøoplysninger
Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
Omgivelsestemperatur | 0 - 60 °C |
Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Fugtbelastning iht. standard | EN 60068-2-78 |
Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
EMC iht. standard .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
Accel. stød iht. stand. 1 | 10g |
Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
UL kapslingsklasse (type) | type 1 |
Mekaniske data
Levetid mekanisk type 3 | 6050 cyklusser |
Tilholdekraft FZh skydedør | 2000 N |
Tilholdekraft FZh sidehæn. dør | 3000 N |
Tilholdekraft F1Max skydedør | 4000 N |
Tilholdekraft F1Max sideh. dør | 6000 N |
Højdeforskydning maks. | +/-2,0 mm |
Maks. vinkelforskyd. om X-akse | +/-2,0 deg |
Maks. vinkelforskyd. om Y-akse | +/-2,5 deg |
Maks. vinkelforskyd. om Z-akse | +/-5,0 deg |
Max forskydning i lukkeretning | +/ -5,0 mm |
Produktmateriale |
Zn
Rustfrit stål Plast |
Nettovægt | 2050 g |
Bruttovægt | 2450 g |
Miljø
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272690 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548095029 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389099 |
Type af toldtarifnummer | TARIC |
Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Ekstra tilbehør
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM-monteringslaske, nødvendig til skydedøre. Pakke = 2
monteringslasker.
Kr.163.00
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Monteringsplade til dørgrebsmodulet, når monteringspladen 570490anvendes
til afbryderen PSEN ml.
Kr.336.00

PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Tildækningsmuffer til tildækning af forlængerne. Pakke = 2
forlængermuffer (hver med en længde på 25 mm).
Kr.151.00

PSEN ml DHM extension
6O000009
Forlængelsesenhed til montering af dørgrebet til døre bredere end
20 mm. Pakke = 2 forlængere (hver med en længde på 25 mm).
Kr.268.00