text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PSEN ml DHM up l 1.1

Product ID: 6O000001
GTIN: 4046548095029
編碼 PSENmlock 開關用把手模組,安裝為纜線出口到頂部 、左側安全門終端擋板。PU = 1 個門把手模組含黃色 握把插件把手及紅色握把插件把手 (逃脫釋放把手)。

單元

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Sensor principle Transponder  
編碼層級符合 ISO 14119 gering  
傳送器編碼 codiert  
電纜出口 nach oben  
Door hinge links  
單元類型 Betätiger  
 
周圍環境溫度標準 EN 60068-2-14  
環境溫度 0  
保存溫度標準 EN 60068-2-1/-2  
氣候適合性標準 EN 60068-2-78  
濕度等級 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC 符合標準 ... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
震動符合標準 ... EN 60068-2-6  
加速度衝擊符合標準 1 10g  
防護等級,外殼 IP20  
UL 殼體類型 類型 1  
機械使用壽命類型 3 6050 Zyklen  
鎖固力 FZh 滑動門 2000 N  
鎖固力 FZh 扇形門 3000 N  
鎖固力 F1Max 滑動門 4000 N  
鎖固力 F1Max 扇形門 6000 N  
最大垂直偏移 +/-2,0 mm  
繞 X 軸最大角度偏移 +/-2,0 deg  
繞 Y 軸最大角度偏移 +/-2,5 deg  
繞 Z 軸最大角度偏移 +/-5,0 deg  
最大偏移關閉方向 +/-5,0 mm  
產品材料 Zn  
Edelstahl  
Kunststoff  
淨重 2050  
毛重 2450  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27272690  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000026  
ETIM 參考特色 EC002594  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548095029  
體積 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr  
每個包裝單位的數量 1  
 

Optional accessories

PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
用於安裝寬於 20 mm 安全門用把手的擴充單元。PU = 2 個延伸件(每個的長度為 25 mm)。
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
用於覆蓋延伸件的外蓋套筒。PU = 2 個延伸套筒(每個的長度為 25 mm)。
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
把手模組用安裝底板,當安裝底板 570490 用於 開關 PSEN ml 時。
PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
PSENml DHM 安裝擋板,滑門所需。PU = 2 個安裝轉板。