Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"6O000001","name":"PSEN ml DHM up l 1.1","price":"3958.0","currency":"SEK","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
Produkten kan variera
Produkten kan variera
PSEN ml DHM up l 1.1
Artikelnummer: 6O000001
GTIN: 4046548095029
Grindgreppsmodul för kodade PSENmlock-brytare med kabelutgång upptill
, grindöppningsriktning vänster. Förpackningen innehåller = 1dörrgreppsmodul med grepp med gul
greppinsats och grepp med röd greppinsats
(nödöppningsgrepp).
Enhet
Ditt pris
SEK3,958.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Grindgreppsmodul för kodade PSENmlock-brytare med kabelutgång upptill , grindöppningsriktning vänster. Förpackningen innehåller = 1dörrgreppsmodul med grepp med gul greppinsats och grepp med röd greppinsats (nödöppningsgrepp).
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Sensorprincip | Transponder |
| Kodningsnivå enligt ISO 14119 | gering |
| Transponder kodning | codiert |
| Kabeluttag | nach oben |
| Dörrgångjärn | links |
| Enhetstyp | Betätiger |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | 0 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % r. F. bei 40 °C |
| EMV enligt standard … |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 10g |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| UL skyddskass (typ) | type 1 |
Mekaniska data
| Mekanisk livslängd typ 3 | 6050 Zyklen |
| Hållkraft FZh skjutdörr | 2000 N |
| Hållkraft FZh skjutdörr | 3000 N |
| Hållkraft F1max skjutdörr | 4000 N |
| Hållkraft F1max svänggrind | 6000 N |
| Höjdförskjutning max. | +/-2,0 mm |
| Max. vinkelkomp. på X-axel | +/-2,0 deg |
| Max. vinkelkomp. på Y-axel | +/-2,5 deg |
| Max. vinkelkomp. på Z-axel | +/-5,0 deg |
| Max. kompens. stängningsriktn. | +/-5,0 mm |
| Produktmaterial |
Zn
Edelstahl Kunststoff |
| Nettovikt | 2050 |
| Bruttovikt | 2450 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27272690 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000026 |
| ETIM-referensfunktion | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548095029 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – tillval
PSEN ml DHM extension
6O000009
Förlängningsenhet för montering av grindgrepp för grindar som är
bredareän
20 mm. Förpackningen innehåller = 2 förlängningar (vardera med en
längdpå 25 mm).
SEK403.00
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Täckhylsor för täckning av förlängningarna. Förpackningen innehåller = 2
förlängningshylsor (vardera med en längd på 25 mm).
SEK227.00
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Monteringsplatta för grindgreppsmodulen, när monteringsplattan 570490används för
brytaren PSEN ml.
SEK505.00
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
PSENml DHM monteringsskena, behövs till skjutdörrar. Förpackningeninnehåller = 2
monteringsskenor.
SEK246.00