Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"6O000001","name":"PSEN ml DHM up l 1.1","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
Фактическое изделие может отличаться
Фактическое изделие может отличаться
PSEN ml DHM up l 1.1
Номер артикула: 6O000001
GTIN: 4046548095029
Модуль ручки для кодируемых переключателей PSENmlock, устанавливаетсякабельным выводом к верхнему
левому ограничителю ограждения. В упаковке 1 модуль дверной ручки сручкой с желтой
вставкой и ручкой с красной
вставкой (ручка разъединяющего устройства).
единица
Следующие продукты были добавлены в Вашу Корзину
Сохранить корзину
Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.
Выберите предполагаемое использование
Модуль ручки для кодируемых переключателей PSENmlock, устанавливаетсякабельным выводом к верхнему левому ограничителю ограждения. В упаковке 1 модуль дверной ручки сручкой с желтой вставкой и ручкой с красной вставкой (ручка разъединяющего устройства).
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Принцип датчика | Transponder |
| Уровень шифров. по ISO 14119 | gering |
| Кодирование приемопередатчика | codiert |
| Кабельная розетка | nach oben |
| Дверная петля | links |
| тип устройства | Betätiger |
технические данные
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура | 0 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. | EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | 93 % r. F. bei 40 °C |
| ЭМС по стандарту... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 10g |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип корпуса по UL | tип 1 |
механические данные
| Срок службы (мех.), тип 3 | 6050 Zyklen |
| Удерж. сила FZh, скольз. огр. | 2000 N |
| Удерж. сила FZh, распаш. огр. | 3000 N |
| Удерж. сила F1Max, скольз. огр | 4000 N |
| Удерж. сила F1Max, распаш. огр | 6000 N |
| Макс. вертикальное отклонение | +/-2,0 mm |
| Макс. угловое смещение, ось X | +/-2,0 deg |
| Макс. угловое смещение, ось Y | +/-2,5 deg |
| Макс. угловое смещение, ось Z | +/-5,0 deg |
| Макс. откл. в напр. закрытия | +/-5,0 mm |
| Материал изделия |
Zn
Edelstahl Kunststoff |
| Вес нетто | 2050 |
| Вес брутто | 2450 |
Данные по окружающей среде
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27272690 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000026 |
| Эталонная функция ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548095029 |
| Объем | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Количество на единицу упаковки | 1 |
Дополнительные принадлежности
PSEN ml DHM extension
6O000009
Блок расширения для установки ручки на ограждения шириной более
20 мм. 2 блока расширения (длиной 25 мм) в упаковке.
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Крышки для блоков расширения. 2
крышка для блоков расширения (длиной 25 мм) в упаковке.
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Монтажная пластина для модуля ручки, если монтажная пластина 570490используется для
переключателя PSEN ml.
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
Монтажные откидные рамы PSENml DHM, для скользящих ограждений. 2
монтажные откидные рамы в упаковке.