Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"6O000001","name":"PSEN ml DHM up l 1.1","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
Similaire à l’illustration
Similaire à l’illustration
PSEN ml DHM up l 1.1
Numéro de l'article: 6O000001
GTIN: 4046548095029
Ensemble poignée de porte pour capteurs codés PSENmlock avec sortie decâble monté vers le haut
, butée de porte gauche. UE = 1 ensemble poignée de porte comprenantpoignée avec insert
jaune et poignée avec insert rouge
(poignée de déblocage à des fins d’évacuation).
Unité
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Ensemble poignée de porte pour capteurs codés PSENmlock avec sortie decâble monté vers le haut , butée de porte gauche. UE = 1 ensemble poignée de porte comprenantpoignée avec insert jaune et poignée avec insert rouge (poignée de déblocage à des fins d’évacuation).
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Principe du capteur | Transponder |
| Niveau de codage ISO 14119 | gering |
| Codage du transpondeur | codiert |
| Sortie de câble | nach oben |
| Charnière de porte | links |
| variante d’appareil | Betätiger |
Données techniques
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | 0 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % r. F. bei 40 °C |
| CEM selon norme .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 10g |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection UL (type) | de type 1 |
Données mécaniques
| Durée de vie mécanique, type 3 | 6050 Zyklen |
| F. d’interv. FZh porte coul. | 2000 N |
| F. d’interv. FZh porte batt. | 3000 N |
| F. d’interv. F1Max porte coul. | 4000 N |
| F. d’interv. F1Max porte batt. | 6000 N |
| Décalage en hauteur max. | +/-2,0 mm |
| Décalage ang. max. sur l’axe X | +/-2,0 deg |
| Décalage ang. max. sur l’axe Y | +/-2,5 deg |
| Décalage ang. max. sur l’axe Z | +/-5,0 deg |
| Décalage max. sens de ferm. | +/-5,0 mm |
| Matériau du produit |
Zn
Edelstahl Kunststoff |
| Poids net | 2050 |
| Poids brut | 2450 |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27272690 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548095029 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSEN ml DHM extension
6O000009
Unité d’extension pour le montage de la poignée de porte pour
lesprotecteurs mobiles dont la largeur dépasse
20 mm. UE = 2 extensions (chacune avec une longueur de 25 mm).
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Manchons pour masquer les extensions. UE = 2
tiges d’extension (chacune avec une longueur de 25 mm).
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Plaque de montage pour l’ensemble poignée de porte, lorsque la plaque demontage 570490 est utilisée pour
le capteur PSEN ml.
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
Support de montage PSENml DHM, nécessaire pour les portes coulissantes.UE = 2
supports de montage.