text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION

Ürün numarası: 772611
PNOZmulti 2用分散型入力/出力モジュール、保護等級Ip67、 ステンレス製コネクタ、接続モジュールPDPlinkで接続、安全デジタル入力10点、 安全出力4点、出力8点を一般、テストパルスまたは24V出力としてコンフィグレーション可能、 5ピンM12コネクタ2個および 8ピンM12コネクタ2個。

Birim

istek üzerine

Sepeti kaydet

Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.

Kullanım amacını seçin

認証 CE  
UKCA  
TÜV  
Uygulama aralığı Standart/arıza emniyeti  
 
電源電圧U2のタイプ DC  
電源電圧U1のタイプ DC  
供給電圧 (V) 24  V
U2の許容電圧範囲 -30 %/+25 %  
U1の目的 電源  
U2の目的 負荷電源  
サーキットブレーカ最大電流値 10 A  
Besleme gerilimi 2 (V) 24  V
入力点数 10  
EN 61131-2適合の入力タイプ 1、3  
デジタル入力電位分離の有無 可  
Girişte DC voltajı 24 V  
単極出力の許容負荷 抵抗式  
誘導  
容量  
半導体出力の短絡保護 可  
出力のDC電圧 24 VDC  
S/C çıkışı fonksiyonu Test darbesi çıkışı  
24 VDC çıkışı  
Standart çıkış  
S/C O potansiyel yalıtımı Evet  
保護等級の適用規格 EN 60529  
使用周囲温度 -30 - 60  °C
保護構造、ハウジング IP67  
EMC試験の適用規格~ EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
加速度衝撃の適用規格1 15g  
許容動作高度ASL 2000 m  
汚染度 2  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
周囲環境条件... EN 60068-2-78  
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
Nem oranı 93 % r. F. bei 40 °C  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Standart2'ye göre hız. darbesi
Açıklık ve kaçak mesafesi IEC 60664-1  
回路2の電位分離 半導体出力と内部バス電圧  
回路1の電位分離 入力および内部バス電圧  
電位分離2のタイプ 基礎絶縁  
Potansiyel yalıtım tipi 1 Temel yalıtım  
ハウジング素材 PBT  
Valox 855  
端子スタイル スクリュー式端子  
総重量 332  g
ハウジング素材コード PC  
60  mm
高さ 162  mm
Bağlantı terminali M12 1.4305 paslanmaz çelik  
Derinlik boyutu 30  mm
Net agirlik 315  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242204  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001419  
ボリューム 0  dm3
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548105414  
Harmonized System Code 85389091