Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"772611","name":"PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION","price":"445.11","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION
Productnummer: 772611
GTIN: 4046548105414
Decentrale in-/uitgangsmodule voor PNOZmulti 2, beschermingsgraad IP67,
roestvrijstalen aansluitingen, aansluiting via verbindingsmodulePDP-Link, 10
veilige digitale ingangen, 4 veilige uitgangen, 8 uitgangen
configureerbaar als standaard, testpuls of 24 V, aansluitingen 2 x M125-
polig en 2 x M12 8-polig.
Eenheid
Uw prijs
€445.11
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Decentrale in-/uitgangsmodule voor PNOZmulti 2, beschermingsgraad IP67, roestvrijstalen aansluitingen, aansluiting via verbindingsmodulePDP-Link, 10 veilige digitale ingangen, 4 veilige uitgangen, 8 uitgangen configureerbaar als standaard, testpuls of 24 V, aansluitingen 2 x M125- polig en 2 x M12 8-polig.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Toepassingsgebied | Standard/Fail-safe |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U1 | Supply |
| Voedingsspanning (V) | 24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Doel van U2 | Load Supply |
| Voedingsspanning 2 (V) | 24 |
| Type voedingsspanning U2 | DC |
| Tolerantie van U2 | -30 %/+25 % |
| Apparaatbeveiliging maximaal | 10 A |
Ingangen
| Aantal ingangen | 10 |
| Gelijkspanning op ingang | 24 V |
| Ingangstype volgens EN 61131-2 | 1, 3 |
| Potentiaalscheiding ingang | ja |
Halfgeleideruitgangen
| Functie halfgeleideruitgang |
Testtaktausgang
24 V DC-Ausgang Standardausgang |
| Gelijkspanning op de uitgang | 24 V DC |
| Potentiaalscheiding van HGU | ja |
| HGU kortsluitvast | ja |
| Toegest. belast. 1-pol. uitg. |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Milieugegevens
| Klimaatcondities volgens ... | EN 60068-2-78 |
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur | -30 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... |
EN 61000-4-8
EN IEC 61000-6-4 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Versnel. schok vlg. norm 2 | 10g |
| Lucht- en kruipwegen naar | IEC 60664-1 |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad behuizing | IP67 (not evaluated by UL) |
Potentiële scheiding
| Potentiaalscheiding 1 tussen | Eingang und int. Busspannung |
| Soort potentiaalscheiding 1 | Basisisolierung |
| Potentiaalscheiding 2 tussen | HL-Ausgang und int. Busspann. |
| Soort potentiaalscheiding 2 | Basisisolierung |
Mechanische gegevens
| Behuizingsmateriaal |
PBT
Valox 855 PET |
| Behuizingsmateriaal codering | PC |
| Aansluitklem | M12 1.4305 Edelstahl |
| Klemsoort | schraubverriegelt |
| Afmeting hoogte | 162 |
| Afmeting breedte | 60 |
| Afmeting diepte | 30 |
| Nettogewicht | 315 |
| Brutogewicht | 332 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242204 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548105414 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |