text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION

Produktnummer: 772611
GTIN: 4046548105414
Decentralt ind-/udgangsmodul til PNOZmulti 2, kapslingsklasse IP67, rustfrie ståltilslutninger, tilslutning via forbindelsesmodul PDP-Link,10 sikre digitale indgange, 4 sikre udgange, 8 udgange kan konfigureres som standard, testimpuls eller 24 V, tilslutninger 2 xM12 5- polet og 2 x M12 8-polet.

Styk

Din pris

Kr.3,383.00

Gem indkøbskurv

Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.

Vælg tilsigtet brug

Decentralt ind-/udgangsmodul til PNOZmulti 2, kapslingsklasse IP67, rustfrie ståltilslutninger, tilslutning via forbindelsesmodul PDP-Link,10 sikre digitale indgange, 4 sikre udgange, 8 udgange kan konfigureres som standard, testimpuls eller 24 V, tilslutninger 2 xM12 5- polet og 2 x M12 8-polet.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Anvendelsesområde Standard/Fail-safe  
 
Formål med U1 Supply  
Forsyningsspænding (V) 24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Formål med U2 Load Supply  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Tolerance for U2 -30 %/+25 %  
Maks. modulsikring 10 A  
Antal indgange 10  
Jævnspænding ved indgang 24 V  
Indgangstype iht. EN 61131-2 1, 3  
Potentialadskillelse indgange ja  
Funktion halvlederudgang Testtaktausgang  
24 V DC-Ausgang  
Standardausgang  
Jævnspænding på udgang 24 V DC  
Potentialadskill. af HLU ja  
HL-U kortslutningssikret ja  
Tilladte belastnin. 1pol. udg. ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-78  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -30  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % r. F. bei 40 °C  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61000-4-8  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Accel. stød iht. stand. 2 10g  
Luft- og krybestrækninger iht. IEC 60664-1  
Overspændingskategori II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, kabinet IP67 (not evaluated by UL)  
Potentialadskillelse 1 mellem Eingang und int. Busspannung  
Type af potentialadskillelse 1 Basisisolierung  
Potentialadskillelse 2 mellem HL-Ausgang und int. Busspann.  
Type af potentialadskillelse 2 Basisisolierung  
Husets materiale PBT  
Valox 855  
PET  
Husets materiale kodning PC  
Tilslutningsklemme M12 1.4305 Edelstahl  
Klemmetype schraubverriegelt  
Mål, højde 162  
Mål, bredde 60  
Mål, dybde 30  
Nettovægt 315  
Bruttovægt 332  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242204  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548105414  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1