Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"772611","name":"PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}

La imagen real puede variar
PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION
Número de producto: 772611
Decentralised input/output module for PNOZmulti 2, protection type IP67,
stainless steel connections, connection via connection module PDP link,10
safe digital inputs, 4 safe outputs, 8 outputs
config... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Decentralised input/output module for PNOZmulti 2, protection type IP67, stainless steel connections, connection via connection module PDP link,10 safe digital inputs, 4 safe outputs, 8 outputs configurable as standard, test pulse or 24 V, connections 2 x M12 5- pin and 2 x M12 8-pin.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA TÜV |
Campo de aplicación | Automatización/Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Finalidad de U1 | Supply |
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Finalidad de U2 | Load Supply |
Peso bruto (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
Tolerancia de U2 | -30 %/+25 % |
Prot. dispositivo máxima | 10 A |
Entradas
Número de entradas | 10 |
Tensión continua en entrada | 24 V |
Tipo entrada según EN 61131-2 | 1, 3 |
Separación de pot. entrada | sí |
Salidas de semiconductores
Función salida semicond. |
Salida de tactos de prueba
Salida 24 V DC Salida estándar |
Tensión continua en salida | 24 V DC |
Sep. pot. de salidas semi. | sí |
Salida semic. resist. corto. | sí |
Cargas admis. 1 polo salida |
resistiva
inductivo capacitiva |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -30 - 60 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % r. F. bei 40 °C |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... |
EN 61000-4-8
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 15 g |
Acel. choque según norma 2 | |
Dist. fuga/disp. superf. según | IEC 60664-1 |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Carcasa de clase de protección | IP67 |
Separación potencial
Separación de pot. 1 entre | Entrada y tensión de bus int. |
Tipo de separación de pot. 1 | Aislamiento básico |
Separación de pot. 2 entre | Salida semi. y tens. bus int. |
Tipo de separación de pot. 2 | Aislamiento básico |
Datos mecanicos
Material de la carcasa |
PBT
Valox 855 |
Material carcasa codificación | PC |
Borne de conexión | M12 acero inoxidable 1.4305 |
Clase de borne | bloqueo roscado |
Dimensión de altura | 162 mm |
Dimensión Ancho | 60 mm |
Dimensión Profundidad | 30 mm |
Peso neto | 315 g |
Peso bruto | 332 g |
Medio ambiente
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242204 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001419 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548105414 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |