text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION

제품 번호: 772611
GTIN: 4046548105414
PNOZmulti 2용 분산형 입력/출력 모듈, 방수방진 등급 IP67, 스테인리스강 연결, 연결 모듈 PDP link를 통한 연결, 안전 디지털 입력 10개, 안전 출력 4개, 8개 출력 표준으로 구성 가능, 테스트 펄스 또는 24V, 연결 M12 5- pin 2개 및 M12 8-pin 2개.

단위

장바구니 저장

새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.

용도 선택

승인 CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
어플리케이션 범위 Standard/Fail-safe  
 
U1의 용도 Supply  
공급 전압 (V) 24  
공급 전압 유형 U1 DC  
U2의 용도 Load Supply  
공급 전압 2 (V) 24  
공급 전압 유형 U2 DC  
U2 허용 범위 -30 %/+25 %  
최대 장치 회로 차단기 10 A  
입력 단자의 개수 10  
입력 DC 전압 24 V  
EN 61131-2에 따른 입력 유형 1, 3  
입력 전위 절연 ja  
반도체 출력 함수 Testtaktausgang  
24 V DC-Ausgang  
Standardausgang  
출력단 DC 전압 24 V DC  
반도체 출력 전위 절연 ja  
반도체 출력 단락 방지 ja  
영구 부하 1극 출력 ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
기후 적합성 EN 60068-2-78  
주변 온도 표준 EN 60068-2-14  
대기 온도 -30  
보관 온도 표준 EN 60068-2-1/-2  
기후 적합성 표준 EN 60068-2-78  
습도 등급 93 % r. F. bei 40 °C  
영구 작동 높이 ASL 2000 m  
EMC 수행 표준... EN 61000-4-8  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
표준에 따른 진동 ... EN 60068-2-6  
표준1에 따른 연속 충격 15g  
표준2에 따른 가속 충격 10g  
공간 거리 및 연면 거리 IEC 60664-1  
과전압 범위 II  
공간 및 연면 오염도 2  
보호 유형 표준 EN 60529  
보호 종류, 호스팅 IP67 (not evaluated by UL)  
전위 절연 1 사이 Eingang und int. Busspannung  
전위 절연 유형 1 Basisisolierung  
전위 절연 2 사이 HL-Ausgang und int. Busspann.  
전위 절연 유형 2 Basisisolierung  
하우징 소재 PBT  
Valox 855  
PET  
하우징 소재 코드 PC  
커넥션 터미널 M12 1.4305 Edelstahl  
터미널 스타일 schraubverriegelt  
높이 직경 162  
폭 치수 60  
깊이 치수 30  
순중량 315  
총중량 332  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 버전 ECLASS-13  
ECLASS 참조 기능 27242204  
ETIM 버전 ETIM-9.0  
ETIM 참조 그룹 EG000024  
ETIM 참조 기능 EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548105414  
용량 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
관세 번호 유형 TARIC  
세관 관세 번호 사용 Ausfuhr  
Einfuhr  
포장 단위당 수량 1