Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"772611","name":"PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Skutečný produkt se může lišit
PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION
Kód materiálu: 772611
GTIN: 4046548105414
Decentrální vstupní/výstupní modul pro PNOZmulti 2, krytí IP67,
přípojky z ušlechtilé oceli, připojení přes spojovací modul PDP-Link, 10
bezpečných digitálních vstupů, 4 bezpečné výstupy, 8 výstupů
konfigurovatelných jako standardní výstupy, výstupy pro testovací cyklusnebo výstupy 24 V, přípojky 2x M12 5
pól. a 2x M12,8pól.
Jednotka
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Decentrální vstupní/výstupní modul pro PNOZmulti 2, krytí IP67, přípojky z ušlechtilé oceli, připojení přes spojovací modul PDP-Link, 10 bezpečných digitálních vstupů, 4 bezpečné výstupy, 8 výstupů konfigurovatelných jako standardní výstupy, výstupy pro testovací cyklusnebo výstupy 24 V, přípojky 2x M12 5 pól. a 2x M12,8pól.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Rozsah použití | Standard/Fail-safe |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel U1 | Supply |
| Napájecí napětí (V) | 24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Účel U2 | Load Supply |
| Napájecí napětí 2 (V) | 24 |
| Druh napájecího napětí U2 | DC |
| Tolerance U2 | -30 %/+25 % |
| Zabezp.přístroje max. | 10 A |
Vstupy
| Počet vstupů | 10 |
| Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V |
| Typ vstupu podle EN 61131-2 | 1, 3 |
| Galv.oddělení vstupu | ja |
Polovodičové výstupy
| Funkce polovodič.výstupu |
Testtaktausgang
24 V DC-Ausgang Standardausgang |
| Stejnosměr.napětí na výst. | 24 V DC |
| Galv.oddělení HLA | ja |
| HL-A odolný vůči zkratu | ja |
| Přípustné zat. 1pól. Výstup |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Údaje o životním prostředí
| Namáhání klimatem podle... | EN 60068-2-78 |
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | -30 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... |
EN 61000-4-8
EN IEC 61000-6-4 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Zrychl. ráz podle normy 2 | 10g |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | IEC 60664-1 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, pouzdro | IP67 (not evaluated by UL) |
Potenciální oddělení
| Galv.odpojení 1 mezi | Eingang und int. Busspannung |
| Druh galv.odpojení 1 | Basisisolierung |
| Galv.odpojení 2 mezi | HL-Ausgang und int. Busspann. |
| Druh galv.odpojení 2 | Basisisolierung |
Mechanické údaje
| Materiál pouzdra |
PBT
Valox 855 PET |
| Materiál pouzdra kódování | PC |
| Připojovací svorka | M12 1.4305 Edelstahl |
| Druh svorek | schraubverriegelt |
| Rozměr výška | 162 |
| Rozměr šířka | 60 |
| Rozměr hloubka | 30 |
| Čistá váha | 315 |
| Celková hmotnost | 332 |
Životní prostředí
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242204 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548105414 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |