text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION

Número do produto: 772611
GTIN: 4046548105414
Módulo de entrada/saída descentralizado para PNOZmulti 2, grau deproteção IP67, conexões de aço inoxidável, conexão via módulo de conexão PDP-Link, 10entradas digitais seguras, 4 saídas seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclo de teste ou 24 V, conexões 2 x M12 de 5 pinos e 2 x M12 de 8 pinos.

Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

Módulo de entrada/saída descentralizado para PNOZmulti 2, grau deproteção IP67, conexões de aço inoxidável, conexão via módulo de conexão PDP-Link, 10entradas digitais seguras, 4 saídas seguras, 8 saídas configuráveis como padrão, ciclo de teste ou 24 V, conexões 2 x M12 de 5 pinos e 2 x M12 de 8 pinos.

Homologação CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
Campo de utilização Standard/Fail-safe  
 
Função de U1 Supply  
Fonte de alimentação U1 (V) 24  
Tipo de tensão alimentação U1 DC  
Função de U2 Load Supply  
Tensão de alimentação 2 (V) 24  
Tipo de tensão alimentação U2 DC  
Tolerância de U2 -30 %/+25 %  
Proteção máx. do dispositivo 10 A  
Número de entradas 10  
Corrente contínua na entrada 24 V  
Tipo entrada seg. EN 61131-2 1, 3  
Isolamento pot. entrada ja  
Função saída do semicondutor Testtaktausgang  
24 V DC-Ausgang  
Standardausgang  
Tensão CC na saída 24 V DC  
Separação potencial de HLA ja  
Saída semic. à prova c. circ. ja  
Cargas permitidas 1 polo Saída ohmsch  
induktiv  
kapazitiv  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-78  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -30  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade 93 % r. F. bei 40 °C  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 61000-4-8  
EN IEC 61000-6-4  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 15g  
Acel. choque conf. norma 2 10g  
Dist. dielétrica e de fuga cf. IEC 60664-1  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Tipo de proteção caixa IP67 (not evaluated by UL)  
Separação de potencial 1 entre Eingang und int. Busspannung  
Tipo da separ. de potencial 1 Basisisolierung  
Separação de potencial 2 entre HL-Ausgang und int. Busspann.  
Tipo da separ. de potencial 2 Basisisolierung  
Material da caixa PBT  
Valox 855  
PET  
Codific. do material da caixa PC  
Terminal de conexão M12 1.4305 Edelstahl  
Tipo do terminal schraubverriegelt  
Dimensão altura 162  
Dimensão de profundidade 60  
Dimensão de profundidade 30  
Peso líquido 315  
Peso bruto 332  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242204  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC001419  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548105414  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1