Vergleichen 0
Videotutorials
Globale Seite | deutsch
Sie vergleichen jetzt von 6 Produkten

Konfigurierbare Steuerungssysteme PNOZmulti 2 sichere E/A-Module - Technische Merkmale

Erweiterungsmodule werden zum modularen Ausbau in Verbindung mit einem Basisgerät eingesetzt. Es stehen sichere Eingangs- und Ausgangs-, Drehzahlüberwachungs- und Verbindungsmodule zur Verfügung.

Filter
Produkte
Produktnummer
Bezeichnung
Optionen
Preis
Menge/Verfügbarkeit

PNOZ m EF 16DI

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, 16 sichere digitale Eingänge.

Zubehör Passend dazu... Alternativen Vergleichen Download

PNOZ m EF 1MM

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, sichere Überwachung von 1 Achse.

Zubehör Passend dazu... Alternativen Vergleichen Download

PNOZ m EF PDP Link

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, Anschluss dezentrale E/A Module.

Zubehör Passend dazu... Vergleichen Download

PNOZ m EF 4AI

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, 4 sichere Analogeingänge 4..20 mA, einzeln verwendbar, zwei Eingänge gleichzeitig verwendbar bis SIL 3/PL e.

Zubehör Passend dazu... Vergleichen Download

PNOZ m EF 4DI4DOR

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, 4 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Relaisausgänge.

Zubehör Passend dazu... Alternativen Vergleichen Download

PNOZ m EF 8DI4DO

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, 8 sichere digitale Eingänge, 4 sichere Halbleiterausgänge.

Zubehör Passend dazu... Alternativen Vergleichen Download

PNOZ m EF 8DI2DOT

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, 8 sichere Eingänge, 2 sichere zweipolige Halbleiterausgänge.

Zubehör Passend dazu... Alternativen Vergleichen Download

PNOZ m EF 2MM

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, sichere Überwachung von 2 Achsen.

Zubehör Passend dazu... Alternativen Vergleichen Download

PNOZ m EF Multi Link

Konfigurierbare sichere Kleinsteuerungen PNOZmulti 2, Erweiterungsmodul, sichere Kopplung von PNOZmulti 2 Kleinsteuerungen.

Zubehör Passend dazu... Alternativen Vergleichen Download

Download

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Bitte haben Sie etwas Geduld, während die Daten geladen werden

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7028

Europa

  • Türkei: +90 216 5775552
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Schweiz: +41 62 88979 32
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Großbritannien: +44 1536 462203
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Spanien: +34 938497433
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Irland: +353 21 4804983
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Russland: +7 495 6654993
  • Dänemark: +45 74436332
  • Deutschland: +49 711 3409 444

Asien-Pazifik

  • China: +86 400-088-3566
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Australien: +61 3 9560 0621