PNOZmulti 2 Kleinsteuerung - Erweiterungsmodule

Modular erweitern - einfach, flexibel, kostenoptimiert

Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 - Erweiterungsmodule

Haben Sie das passende Basisgerät für Ihre Applikation ausgewählt? Je nach Anforderung lassen sich an ein Basisgerät von PNOZmulti 2 verschiedene Erweiterungsmodule andocken: Zum Beispiel E-A-Module, Motion-Monitoring-Module sowie Verbindungsmodule.

Für jeden Anwendungsfall bieten wir Ihnen eine modular skalierbare Lösung. Sie bezahlen nur die Funktionalität, die Sie in Ihrer Applikation benötigen.

Im Softwaretool PNOZmulti Configurator stellen Sie mit wenigen Klicks die Hardwarekonfiguration zusammen. Die Software unterstützt Sie bei der Platzierung.

Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 – neues Eingangsmodul

Zum Anschluss von Tastern und weiteren digitalen Gebern können Sie das neue Eingangsmodul PNOZ m ES 16DI verwenden. Es ist konfigurierbar im Softwaretool PNOZmulti Configurator ab Version 11.3. Pro Modul stehen Ihnen 16 digitale Eingänge zur Verfügung. Maximal 6 dieser Module lassen sich am Basisgerät PNOZ m B1 anschließen, in Summe sind das bis zu 96 Eingänge. Ausgänge für Standardfunktionen stehen Ihnen beim Ausgangsmodul PNOZ m ES 14DO zur Verfügung.

Das spart Kosten bei der Automatisierung Ihrer Maschine. Sie reduzieren Stillstandzeiten durch den Einsatz der integrierten Diagnoselösung PVIS. Im Störungsfall gewährleisten u.a. Klartextmeldungen mit genauer Ortsbeschreibung, eindeutig definierte Zuständigkeiten und eine integrierte Erstfehleranzeige den schnellen Wiederanlauf der Produktion.

Im E-Shop bestellen

Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 – neues Eingangsmodul

Sicheres Motion Monitoring mit PNOZ m EF 1MM2DO

Die sicheren Motion Monitoring Module der konfigurierbaren Kleinsteuerungen PNOZmulti 2 sorgen für eine sichere Überwachung Ihrer Antriebe. Das Modul PNOZ m EF 1MM2DO verfügt über zwei sichere Halbleiterausgänge und einen Kaskadiereingang und -ausgang. Zusammen mit einem Basisgerät PNOZ m B0 oder PNOZ m B1 überwacht das Erweiterungsmodul eine Achse.
Das sichere Motion-Monitoring-Modul konfigurieren Sie im Softwaretool PNOZmulti Configurator ab Version 10.13. Pro Modul erstellen Sie ein eigenständiges Modulprogramm (mIQ) zur direkten Ansteuerung der sicheren digitalen Ausgänge.

  • Schnelle Reaktionszeit auf Motion-Ereignisse mit einer Abschaltung der Ausgänge unter 12 ms.
  • Eine Überschreitung von parametrierten Grenzwerten wird gemeldet und PNOZmulti 2 leitet im Fehlerfall und bei Verletzung von Schutzbereichen/Schutzräumen eine sichere und zuverlässig erfolgende Reaktion ein.
  • Geht das Gesamtsystem in den STOPP Zustand, so kann eine verzögerte Abschaltung konfiguriert werden.
  • Über den integrierten Kaskadiereingang und -ausgang lässt sich die Abschaltung mit weiteren Modulen verknüpfen. Schaltet ein Modul ab, so werden über die Kaskadierung verknüpfte Module mit abgeschaltet.
  • Über die industriegeeignete Schnittstelle Mini I/O, die sich durch eine besonders hohe Stabilität auszeichnet, lassen sich alle gängigen Inkrementalgeber mittels antriebsspezifischem Verbindungskabel anschließen.

Ihre Vorteile beim Einsatz der Erweiterungsmodule PNOZmulti 2

  • schnelles Time-to-market, da Ein- und Ausgänge mit dem Softwaretool PNOZmulti Configurator frei konfigurierbar sind
  • einfach und wirtschaftlich modular erweitern - fein skalierbar je nach Anwendung und der benötigten Anzahl von Eingängen und Ausgängen
  • schnellere Reaktionszeiten und kurze Zykluszeiten durch selbstständiges Modulprogramm (mIQ), für ausgewählte Erweiterungsmodule verfügbar mit dezentrale Verarbeitung direkt im Modul
  • große Applikationen durch verlinkbare Basisgeräte möglich
  • dezentral erweiterbar im Feld mit sicherer Sensorik
Ihre Vorteile beim Einsatz der Erweiterungsmodule PNOZmulti 2

Unser Produktspektrum: PNOZmulti 2 Erweiterungsmodule

PNOZmulti 2 - sichere E/A-Module

Es stehen verschiedene Module, wie Eingangsmodule, Relais- und Halbleiter-Ausgangsmodule, Motion-Monitoring-Module und Verbindungsmodule, zur Verfügung.

PNOZmulti 2 - Standard E/A-Module

Ein- und Ausgangsmodule für nicht sichere Standardanwendungen
Stammhaus

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 711 3409-0
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Technischer Support

Telefon: +49 711 3409 444
E-Mail: support@pilz.com

Amerika

  • Mexiko: +52 55 5572 1300
  • Brasilien: + 55 11 4942-7032
  • Kanada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
  • Vereinigte Staaten (gebuehrenfrei): +1 877-PILZUSA (745-9872)

Europa

  • Irland: +353 21 4804983
  • Italien: +39 0362 1826711
  • Österreich: +43 1 7986263-444
  • Russland: +7 495 6654993
  • Türkei: +90 216 5775552
  • Belgien: +32 9 321 75 70
  • Schweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Niederlande: +31 347 320477
  • Deutschland: +49 711 3409 444
  • Spanien: +34 938497433
  • Dänemark: +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • Großbritannien: +44 1536 460866
  • Frankreich (gebuehrenfrei): +33 3 88104000
  • Schweiz: +41 62 889 79 32
  • Finnland: +358 10 3224030 / +45 74436332

Asien-Pazifik

  • Australien (gebuehrenfrei): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
  • Japan: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapur: +65 6829 2920
  • China: +86 400-088-3566
  • Südkorea: +82 31 778 3390
  • Neuseeland: +64 9 6345350
  • Thailand: +66 210 54613