Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"750160","name":"PNOZ s20 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}
Abbildung ähnlich
PNOZ s20 24VDC 2so
Artikelnummer: 750160
GTIN: 4046548075403
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 2 HL-Sicherheitsausgänge, 1
Standard HL-Ausgang, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare
Schraubklemmen, Erweiterungsmodul zur Erweiterung in Verbindung mit
sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.
Stück
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PNOZsigma Kontakterweiterung, Ausgänge: 2 HL-Sicherheitsausgänge, 1 Standard HL-Ausgang, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Erweiterungsmodul zur Erweiterung in Verbindung mit sicherheitsgerichteten Steuerungsteilen.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zweck von U1 | Versorgung des Moduls |
| Versorgungsspannung U1 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 95 W |
| Geräteabsicherung maximal | 4 A, Automat, Charakteristik B |
Halbleiterausgänge
| Anzahl Halbleiterausgänge | 0 |
| Gebrauchskat. nach EN 60947-1 | DC-12 |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
| Umgebungstemperatur | -10 °C |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
| Überspannungskategorie | III |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP40 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
| Einbaulage | beliebig |
| Gehäusematerial Unterteil | PC |
| Gehäusematerial Frontplatte | PC |
| Gehäusematerial Oberteil | PC |
| Anschlussklemme | Schraubklemme |
| Klemmenart | steckbar |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
| Abmessung h | 98 mm |
| Abmessung b | 22.5 mm |
| Abmessung t | 120 mm |
| Nettogewicht | 120 g |
| Bruttogewicht | 130 g |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7a
7c I |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe |
Blei (Lead)
Bleioxid |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548075403 |
| Volumen | 0.396 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |
Optionales Zubehör
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Satz steckbare Ersatzklemmen 4-polig in Schraubtechnik, VE = je 1 Stück
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Abschlussstecker PNOZsigma oder PNOZsigma Erweiterung, VPE = 10 Stück.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Stecker zur Verbindung von PNOZsigma Grundgerät mit PNOZsigma
Erweiterungsgerät, VPE = 10 Stück.