Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"750160","name":"PNOZ s20 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ s20 24VDC 2so
Numero dell'articolo: 750160
Espansione contatti PNOZsigma, Uscite: 2 uscite a SC, 1
uscita a SC standard, UB = 24 V DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite
”plug-in”, modulo di espansione per l’espansione in combinazione con
com... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Espansione contatti PNOZsigma, Uscite: 2 uscite a SC, 1 uscita a SC standard, UB = 24 V DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite ”plug-in”, modulo di espansione per l’espansione in combinazione con componenti di controllo di sicurezza.
Dati generali
Omologazione |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Dati tecnici
Dati elettrici
Scopo di U1 | Alimentazione del modulo |
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 95 W |
Interr. magnetot. disp. max. | 4 A, interr.autom., caratt. B |
Uscite a semiconduttore
N. uscite a semiconduttore | 0 |
Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-12 |
Dati ambientali
Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | non consentito |
EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
Categoria di sovratensione | III |
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
Materiale custodia parte inf. | PC |
Mater. custodia piastra front. | PC |
Mater. custodia Parte super. | PC |
Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
Altezza | 98 mm |
Larghezza | 22.5 mm |
Profondità | 120 mm |
Peso netto | 120 g |
Peso lordo | 130 g |
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
Codice EAN | 4046548075403 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volume | 0.396 |
Accessori opzionali
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Connettore di terminazione PNOZsigma o espansione PNOZsigma, confezione= 10 pezzi.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Connettore maschio per il collegamento di dispositivo base condispositivo di espansione
PNOZsigma, confezione = 10 pezzi.
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Set morsetti di ricambio estraibili, 4 poli, avvitati, contenutoconfezione = 1 Per ogni
X1, X2, X3, X4.