Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"750160","name":"PNOZ s20 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}
La imagen real puede variar
PNOZ s20 24VDC 2so
Número de producto: 750160
PNOZsigma contact expansion, outputs: 2 SC safety outputs 1
standard SC output, UB = 24 V DC, width: 22.5 mm plug-in
screw terminals, expansion module for expansion in connection with
safety-related c... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PNOZsigma contact expansion, outputs: 2 SC safety outputs 1 standard SC output, UB = 24 V DC, width: 22.5 mm plug-in screw terminals, expansion module for expansion in connection with safety-related control components.
Informacion General
Homologación |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Finalidad de U1 | Alimentación del módulo |
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 95 W |
Prot. dispositivo máxima | 4 A, automat., característ. B |
Salidas de semiconductores
N.º salidas por semiconductor | 0 |
Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
Categoría de sobretensión | III |
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
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Material carcasa superior | PC |
Borne de conexión | Borne de tornillo |
Clase de borne | enchufable |
Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensión de altura | 98 mm |
Dimensión Ancho | 22.5 mm |
Dimensión Profundidad | 120 mm |
Peso neto | 120 g |
Peso bruto | 130 g |
Medio ambiente
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Código EAN | 4046548075403 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volumen | 0.396 |
Accesorios Opcionales
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Terminator PNOZsigma or PNOZsigma expansion, PU = 10 pieces.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Connector for connecting a PNOZsigma base unit to a PNOZsigma
expansion module, PU = 10 pcs.
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Set of spare plug-in terminals, 4-pin in screw technology; PU = each 1piece
X1, X2, X3, X4.