Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"750160","name":"PNOZ s20 24VDC 2so","price":"190.84","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ s20 24VDC 2so
Numéro de l'article: 750160
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 2 sorties de sécuritéstatiques, 1
sortie statique standard, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers àvis
débrochables, module pour l’extension en lien avec... Pour plus d’informations
Votre prix
€190.84
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Extension de contacts PNOZsigma, sorties : 2 sorties de sécuritéstatiques, 1 sortie statique standard, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers àvis débrochables, module pour l’extension en lien avec des parties de commande dédiées à la sécurité.
Données generales
Homologation |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Données techniques
Données électriques
But de U1 | Alimentation du module |
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 95 W |
Protection max. de l’appareil | 4 A, automate, caract. B |
Sorties semi-conductrices
Nombre de sorties statiques | 0 |
Cat. d’ut. selon l’EN 60947-1 | DC-12 |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
Catégorie de surtensions | III |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection bornes |
Données mécaniques
Position de montage | Quelconque |
Matériau du boîtier partie inf | PC |
Matériau du boîtier façade | PC |
Matériau du boîtier partie sup | PC |
Bornier de raccordement | Bornier à vis |
Type de borniers | Débrochable |
Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
Dimensions hauteur | 98 mm |
Dimension largeur | 22.5 mm |
Dimension profondeur | 120 mm |
Poids net | 120 g |
Poids brut | 130 g |
Environnement
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548075403 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371819 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001449 |
Volume | 0.396 |
Accessoires optionnels
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Fiche de terminaison PNOZsigma ou extension PNOZsigma, UE = 10 pièces.
€33.81
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Connecteur pour la liaison de l’appareil de base PNOZsigma avec unmodule d’extension
PNOZsigma, UE = 10 pièces.
€39.75
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Jeu de borniers débrochables de rechange à 4 broches à vis, UE = resp.1 pièce
X1, X2, X3, X4.
€29.84