Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"750160","name":"PNOZ s20 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ s20 24VDC 2so
Номер артикула: 750160
Модуль расширения контактов PNOZsigma, выходы: 2 выхода безопасности КЗ,1
стандартный выход КЗ, напряжение питания = 24 В пост. тока, ширина 22,5мм, съемные винтовые
клеммы, модуль расширения для испо... Больше
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
Модуль расширения контактов PNOZsigma, выходы: 2 выхода безопасности КЗ,1 стандартный выход КЗ, напряжение питания = 24 В пост. тока, ширина 22,5мм, съемные винтовые клеммы, модуль расширения для использования с компонентами управления, отвечающими за безопасность.
Общие данные
Подтверждено |
CE
CCC UKCA Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
технические данные
электрические данные
Назначение U1 | Питание модуля |
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 95 W |
Макс. размыкатель устройства | 4 А, автом., характеристика B |
Полупроводниковые выходы
Количество полупроводниковых в | 0 |
Категория исп. по EN 60947-1 | DC-12 |
Экологические данные
Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
Окружающая температура | -10 - 55 °C |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
Категория перенапряжения | III |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Материал корпуса лиц. панели | ПК |
Материал верхней части кожуха | PC |
Соединительная клемма | Винтовая клемма |
Тип клеммы | вставной |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–12 AWG |
Размер по высоте | 98 mm |
Размер по ширине | 22.5 mm |
Размер по глубине | 120 mm |
Вес нетто | 120 g |
Вес брутто | 130 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548075403 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371819 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC001449 |
Объем | 0.396 |
Дополнительные принадлежности
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Терминатор PNOZsigma или расширение PNOZsigma, на изделие = 10 шт.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Разъём для подключения базового модуля PNOZsigma к модулю расширенияPNOZsigma
, на изделие = 10 шт.
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Набор запасных съемных клемм, 4-контактная винтовая технология; вупаковке по 1 шт.
X1, X2, X3, X4.