Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"750160","name":"PNOZ s20 24VDC 2so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GA"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ s20 24VDC 2so
Ürün numarası: 750160
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 2 SC emniyet çıkışı, 1
standart SC çıkışı, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm geçmeli
vidalı terminaller, emniyetle ilgili kontrol bileşenleri ile bağlantılıolarak
... Daha Fazla
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PNOZsigma kontak genişletme, çıkışlar: 2 SC emniyet çıkışı, 1 standart SC çıkışı, UB = 24 V DC, genişlik: 22,5 mm geçmeli vidalı terminaller, emniyetle ilgili kontrol bileşenleri ile bağlantılıolarak genişletme için genişletme modülü.
Genel veri
Approval |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
U1'in amacı | Modül beslemesi |
Besleme gerilimi (V) | 24 V |
U1 besleme voltajı tipi | DC |
Güç tüketimi DC | 95 W |
Maks. cihaz devre kesicisi | 4 A, otom., karakteristik B |
Yarı iletken çıktılar
Yariiletken cikislarin sayisi | 0 |
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat. | DC-12 |
Çevresel veri
Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
Condensation permitted? | Not permitted |
Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
Koruma tip, montaj | |
Koruma tip, muhafaza | |
Terminal protection type |
Mekanik Veri
Montaj konumu | herhangi biri |
Alt kısım gövde malzemesi | PC |
Ön plaka gövde malzemesi | PC |
Muhafaza malzemesi üst kısım | PC |
Bağlantı terminali | Vida terminali |
Terminal yapısı | takılabilir |
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
Yükseklik boyutu | 98 mm |
Genislik boyutu | 22.5 mm |
Derinlik boyutu | 120 mm |
Net agirlik | 120 g |
Brüt ağırlık | 130 g |
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
EAN kodu | 4046548075403 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27371819 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000019 |
ETIM Referans Özelliği | EC001449 |
Cilt | 0.396 |
Opsiyonel aksesuarlar
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Sonlandırıcı PNOZsigma veya PNOZsigma genişletme, PU = 10 parça.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
PNOZsigma temel ünitesini PNOZsigma genişletme modülüne
bağlamak için konektör, PU = 10 parça.
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Yedek geçmeli terminal seti, 4 pimli vida teknolojisi; PU = her biri 1parça
X1, X2, X3, X4.