Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"779125","name":"PNOZpe2p Bus-Interface","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZpe2p Bus-Interface
Номер артикула: 779125
GTIN: 4046548009088
Интерфейс PNOZpower для внешнего подключения к PNOZsigma, PNOZ X,
PNOZmulti, PNOZelog, PSS и SafetyBUSp.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 24 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Входы
| Число входов | 1 |
Экологические данные
| Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
| Окружающая температура | -10 - 55 °C |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
| Категория перенапряжения | III |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP00 |
| Тип защиты клемм |
механические данные
| Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
| Соединительная клемма | Винтовая клемма |
| Тип клеммы | Постоянная |
| Сечение провод., гибк. AWG | 28–14 AWG |
| Размер по высоте | 29 mm |
| Размер по ширине | 23.5 mm |
| Размер по глубине | 22.5 mm |
| Вес нетто | 15 g |
| Вес брутто | 27 g |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27379101 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000017 |
| Эталонная функция ETIM | EC002498 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548009088 |
| Объем | 0.420 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |