Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"540137","name":"SDD ES EIP","price":"3699.0","currency":"SEK","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
Produkten kan variera
SDD ES EIP
Artikelnummer: 540137
GTIN: 4046548084412
SDD (Safety Device Diagnostics), fältbussmodul, standard, EtherNet/IP, 2
RJ45-portar, 6 digitala in-/utgångar, löstagbara anslutningsplintar(ingår
inte).
Enhet
Ditt pris
SEK3,699.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U1 | Matning av modulen |
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 2 |
Ingångar
| Antal digitala ingångar |
6
6 |
Halvledarutgångar
| Antal halvledarutgångar | 6 |
| HL-A kortsl.säker | ja |
Fältbusgränssnitt
| Fältbussgränssnitt | EtherNet/IP (TM) |
| Namn fältbussprotokoll | EtherNet/IP (TM) (adapter) |
| Valbara överföringshastigheter |
10 Mbit/s
100 Mbit/s |
| Anslutning fältbuss | RJ45 |
| Galvan. isol. från fältbuss | ja |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
0
55 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 90 % rel. fukt. vid 55 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … |
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-3 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar |
Potentiell separation
| Potentialavskiljning 1 mellan | Ethernet och systemspänning |
| Typ av potentialavskiljning 1 | Funktionsisolering |
Mekaniska data
| Monteringsläge | godtycklig |
| Monteringsskenans mått | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Kåpmaterial underdel | PC |
| Kåpmaterial främre platta | PC |
| Kåpmaterial överdel | PC |
| Anslutningsplint |
Skruvplint löstagbar
Fjäderkraftplint löstagbar |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–12 AWG |
| Mått höjd | 115 |
| Mått bredd | 45 |
| Mått djup | 95 |
| Nettovikt | 160 |
| Bruttovikt | 175 |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242608 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548084412 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics), sats med löstagbara plintar för 45 mm
-hölje, skruvplintsteknik, förpackningen innehåller = 2 st., vardera X14-polig och X2
8-polig.
SEK246.00
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics), sats med löstagbara plintar för 45 mm
-hölje, fjäderkraftteknik, förpackningen innehåller = 2 st., vardera X14-polig och X2 8-polig.
SEK246.00