text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

SDD ES EIP

Product ID: 540137
GTIN: 4046548084412
SDD (Safety Device Diagnostics), feltbusmodul, Standard, Ethernet/IP, 2 RJ45-porte, 6 digitale ind-/udgange, indstikbare tilslutningsklemmer(medfølger ikke ved levering).

Item

Your Price

Kr.2,462.00

Save basket

Create a new order or get an individual offer

Select intended use

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Formål med U1 Forsyning af modulet  
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 2  
Antal digitale indgange 6  
6  
Antal halvlederudgange 6  
HL-U kortslutningssikret ja  
Indstill. overførselshastigh. 10 Mbit/s  
100 Mbit/s  
galvan. Adskillelse af feltbus ja  
Feltbus-interface EtherNet/IP (TM)  
Tilslutning feltbus RJ45  
Navn feltbus-protokol EtherNet/IP (TM) (adapter)  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Kapslingsklasse, klemmer
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Omgivelsestemperatur 0  
55  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
Kapslingsklasse, monteret
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
EMC iht. standard .... EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-3  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Fugtbelastning oplysninger 90 % RF ved 55 °C  
Potentialadskillelse 1 mellem Ethernet og systemspænding  
Type af potentialadskillelse 1 Funktionsisolering  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 12 AWG  
Husets materiale nederste del PC  
Husmateriale overdel PC  
Mål, bredde 45  
Tilslutningsklemme Skrueklemme stikbar  
Fjederklemme stikbar  
Mål, dybde 95  
Bruttovægt 175  
Mål, højde 115  
Husets materiale frontplade PC  
Monteringsposition vilkårlig  
Nettovægt 160  
Mål for DIN-skinne 35 x 7,5 EN 50022  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
Volumen 0  dm3
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
Mængde pr. pakkeenhed 1  
ECLASS Reference Feature 27242608  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001604  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548084412  
Harmonized System Code 85389091  
 

Obligatory accessories

SDD ES SET SCREW TERMINALS
SDD ES SET SCREW TERMINALS 540120
SDD (Safety Device Diagnostics), set of plug-in terminals for 45 mm housing, screw type, PU 2 pieces, each X1 4-pin and X2 8- pin.
Kr.164.00
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS 540121
SDD (Safety Device Diagnostics), set of plug-in terminals for 45 mm housing, spring-loaded type, PU 2 pieces, each X1 4-pin and X2 8-pin.
Kr.164.00