Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"540137","name":"SDD ES EIP","price":"329.56","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
Skutečný produkt se může lišit
SDD ES EIP
Kód materiálu: 540137
GTIN: 4046548084412
SDD (Safety Device Diagnostics), veldbusmodule, standaard, EtherNet/IP,2
RJ45-poorten, 6 digitale in-/uitgangen, steekbare aansluitklemmen (niet
meegeleverd).
Eenheid
Následující výrobky byly přidány do nákupního vozíku
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U1 | Voeding van de module |
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 2 |
Ingangen
| Aantal digitale ingangen |
6
6 |
Halfgeleideruitgangen
| Aantal halfgeleideruitgangen | 6 |
| HGU kortsluitvast | ja |
Veldbus interface
| Veldbuspoort | EtherNet/IP (TM) |
| Naam veldbusprotocol | EtherNet/IP (TM) (adapter) |
| Instelbare overdrachtsnelheden |
10 Mbit/s
100 Mbit/s |
| Aansluiting veldbus | RJ45 |
| Galvan. scheid. van de veldbus | ja |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
0
55 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 90% RV bij 55 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... |
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-3 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Potentiële scheiding
| Potentiaalscheiding 1 tussen | Ethernet en systeemspanning |
| Soort potentiaalscheiding 1 | Functionele isolatie |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Afmetingen DIN-rail | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Behuizingsmat. onderste deel | PC |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | PC |
| Behuizingsmateriaal bovenstuk | PC |
| Aansluitklem |
Schroefklem steekbaar
Veerkrachtklem steekbaar |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 12 AWG |
| Afmeting hoogte | 115 |
| Afmeting breedte | 45 |
| Afmeting diepte | 95 |
| Nettogewicht | 160 |
| Brutogewicht | 175 |
Milieu
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242608 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548084412 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Aantal per verpakkingseenheid | 1 |
Povinné provozní příslušenství
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics), sada zásuvných šroubovacích svorek propouzdro 45 mm
, balení = 2 kusy, jedna X1 4pólová a jedna X2 8
pólová.
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics), sada zásuvných pružinových svorek propouzdro 45 mm
, balení = 2 kusy, jedna X1 4pólová a jedna X2 8pólová.