Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"540137","name":"SDD ES EIP","price":"323.89","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0510","00103002387129","0010300238712980PQ"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
SDD ES EIP
Numer produktu: 540137
GTIN: 4046548084412
SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających),
moduł fieldbus, standard, EtherNet/IP, 2 porty RJ45, 6 wejść/wyjśćcyfrowych, zaciski przyłączeniowe wtykowe (nie są dostarczane zurządzeniem).
Sztuka
Cena
€323.89
Produkt został dodany do koszyka
Zapisz koszyk
Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.
Wybierz przeznaczenie
SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających), moduł fieldbus, standard, EtherNet/IP, 2 porty RJ45, 6 wejść/wyjśćcyfrowych, zaciski przyłączeniowe wtykowe (nie są dostarczane zurządzeniem).
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie U1 | Zasilanie modułu |
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 2 |
Wejścia
| Ilość wejść cyfrowych |
6
6 |
Wyjścia półprzewodnikowe
| Ilość wyjść półprzewodnikowych | 6 |
| Odporność wyj. S/C na zwarcie | Tak |
Interfejs Fieldbus
| Złącze fieldbus | EtherNet/IP (TM) |
| Nazwa protokołu Fieldbus | EtherNet/IP (TM) (adapter) |
| Prędkości transmisji |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| Magistrala przyłącz. Fieldbus | RJ45 |
| Izolacja galwaniczna fieldbus | Tak |
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy |
0
55 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 90% w temp. 55°C |
| Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... |
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-3 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
Potencjalne oddzielenie
| Izolacja potencjałowa 1 między | Napięcie Ethernet i systemu |
| Typ izolacji potencjałowej 1 | Izolacja robocza |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | dowolne |
| Wymiary szyny DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Materiał obudowy części dolnej | PC |
| Mat. obudowy płyty przedniej | PC |
| Materiał górnej części obudowy | PC |
| Zacisk przyłączeniowy |
Zacisk śrubowy, wtykowy
Zaciski sprężynowe |
| Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 12 AWG |
| Wysokość | 115 |
| Szerokość | 45 |
| Głębokość | 95 |
| Ciężar netto | 160 |
| Ciężar brutto | 175 |
Środowisko
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242608 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001604 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548084412 |
| Tom | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ilość na jednostkę opakowania | 1 |
Akcesoria obligatoryjne
SDD ES SET SCREW TERMINALS
540120
SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających), zestaw zacisków wtykowych
do obudów 45 mm, typ śrubowy, opakowanie jednostkowe 2 szt, każdy X14-pinowy i X2 8-pinowy.
€21.53
SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS
540121
SDD (Safety Device Diagnostics – diagnostyka urządzeńzabezpieczających), zestaw zacisków wtykowych
do obudów 45 mm, typ sprężynowy, opakowanie jednostkowe 2 szt, każdy X14-pinowy i X2 8-pinowy.
€21.53