Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"380324","name":"Caps for IP67 moduls","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NQ"]}
Abbildung ähnlich
Caps for IP67 moduls
Artikelnummer: 380324
GTIN: 4046548065251
Zubehör, Verschlusskappen für M12-Ports an PDP67- und PSS67-Geräten,
Schutzart IP67, schwarz, VPE 4 Stück, nur für A- und D-kodierte M12-
Ports verwenden (380328 nur für L-kodierte).
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
| Umgebungstemperatur |
-30
70 |
| Betauung zulässig ? | kurzzeitig |
| Schutzart Gehäuse | IP67 |
Mechanische Daten
| Nettogewicht | 4 |
| Bruttogewicht | 6 |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | nein |
| REACh-Konformität | enthält keine SVHC-Stoffe |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 0 nicht relevant |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27440208 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000058 |
| ETIM Reference Feature | EC002314 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548065251 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Menge je Verpackungseinheit | 1 |