Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"380324","name":"Caps for IP67 moduls","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NQ"]}
Skutečný produkt se může lišit
Caps for IP67 moduls
Kód materiálu: 380324
GTIN: 4046548065251
Příslušenství, uzavírací krytky pro porty M12 na přístrojích PDP67 aPSS67,
krytí IP67, černé, balení = 4 kusy, používat pouze pro porty s
kódováním A a D (380328 pouze pro kódování L).
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
| Okolní teplota |
-30
70 |
| Orosení přípustné? | krátkodobě |
| Typ krytí, pouzdro | IP67 |
Mechanické údaje
| Čistá váha | 4 |
| Celková hmotnost | 6 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27440208 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000058 |
| Referenční funkce ETIM | EC002314 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548065251 |
| Svazek | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Množství na obalovou jednotku | 1 |