Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"380324","name":"Caps for IP67 moduls","price":"36.0","currency":"DKK","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NQ"]}
Som på fig.
Caps for IP67 moduls
Produktnummer: 380324
GTIN: 4046548065251
Tilbehør, lukkekapper til M12-porte på PDP67- og PSS67-moduler,
kapslingsklasse IP67, sort, pakke med 4 stk., anvend kun til A- ogD-kodede M12-
porte (380328 kun til L-kodede).
Styk
Din pris
Kr.36.00
Varen blev tilføjet til din indkøbskurv
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur |
-30
70 |
| Tildugning tilladt? | kortvarigt |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP67 |
Mekaniske data
| Nettovægt | 4 |
| Bruttovægt | 6 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27440208 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000058 |
| ETIM Reference Feature | EC002314 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548065251 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |