text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

Caps for IP67 moduls

Numero dell'articolo: 380324
GTIN: 4046548065251
Accessorio, tappi di chiusura per porte M12 in dispositivi PDP67 ePSS67, grado di protezione IP67, nero, confezione 4 pezzi., utilizzato solo perporte M12 con codifica A e D (380328 solo per codifica L).

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Accessorio, tappi di chiusura per porte M12 in dispositivi PDP67 ePSS67, grado di protezione IP67, nero, confezione 4 pezzi., utilizzato solo perporte M12 con codifica A e D (380328 solo per codifica L).

 
Temperatura ambiente -30  
70  
Condensazione ammessa momentaneo  
Grado di protez. custodia IP67  
Peso netto 4  
Peso lordo 6  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27440208  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000058  
ETIM Reference Feature EC002314  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548065251  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1