Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"380324","name":"Caps for IP67 moduls","price":"55.0","currency":"SEK","category":["A0400","A0400B0450","00102002127078","0010200212707880NQ"]}
Produkten kan variera
Caps for IP67 moduls
Artikelnummer: 380324
GTIN: 4046548065251
Tillbehör, lock för M12-portar till PDP67- och PSS67-enheter,
skyddsklass IP67, svart, förpackningen innehåller = 4 st., använd endastför A- och D-kodade
M12-portar (380328 endast för L-kodade).
Enhet
Ditt pris
SEK55.00
Varan har lagts till i din varukorg
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur |
-30
70 |
| Kondensation tillåten? | kortvarig |
| Skyddsklass hus | IP67 |
Mekaniska data
| Nettovikt | 4 |
| Bruttovikt | 6 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27440208 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000058 |
| ETIM-referensfunktion | EC002314 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548065251 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |