Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"774195","name":"Terminal block filter 1","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Abbildung ähnlich
Terminal block filter 1
Artikelnummer: 774195
Zubehör für PNOZelog, PNOZmulti und PSS, Reihenklemme mit Filter für 3 -
10 kOhm Lastbereich. ACHTUNG: Produkt ist abgekündigt. Nachfolgeprodukt:
772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 0.4 W |
Umweltdaten
Umgebungstemperatur | -10 °C |
Mechanische Daten
Nettogewicht | 16 g |
Bruttogewicht | 22 g |
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
UNSPSC 25 | 40161512 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379290 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |