text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

Terminal block filter 1

Número de producto: 774195
GTIN: 
Accessories for PNOZelog, PNOZmulti and PSS, terminal block with filterfor 3 - 10 kOhm load range. NOTE: The product is discontinued. Follow-upproduct: 772290 terminal block filter 3 - 10 kOhm.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
cULus Listed  
 
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 0.4  
Temperatura ambiente -10  
55  
Peso neto 16  
Peso bruto 22  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27379290  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
UNSPSC 25 40161512