Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"774195","name":"Terminal block filter 1","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
Terminal block filter 1
Numero dell'articolo: 774195
GTIN:
Accessori per PNOZelog, PNOZmulti e PSS, morsetto componibile con filtro3 -
10 kOhm intervallo di carico. ATTENZIONE: il prodotto è fuoriproduzione. Prodotto sostitutivo:
772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Accessori per PNOZelog, PNOZmulti e PSS, morsetto componibile con filtro3 - 10 kOhm intervallo di carico. ATTENZIONE: il prodotto è fuoriproduzione. Prodotto sostitutivo: 772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
Dati generali
| Omologazione |
CE
cULus Listed |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 0.4 |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
Dati meccanici
| Peso netto | 16 |
| Peso lordo | 22 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27379290 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| UNSPSC 25 | 40161512 |