Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"774195","name":"Terminal block filter 1","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Skutečný produkt se může lišit
Terminal block filter 1
Kód materiálu: 774195
Příslušenství pro PNOZelog, PNOZmulti a PSS, řadová svorka s filtrem prozátěžovou oblast 3 -
10 kOhm. POZOR: Výroba produktu je ukončena. Následný produkt:
772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
Povolení |
CE
cULus Listed |
Technická data
Elektrické údaje
Napájecí napětí (V) | 24 V |
Druh napájecího napětí U1 | DC |
Spotřeba el. energie DC | 0.4 W |
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -10 °C |
Mechanické údaje
Čistá váha | 16 g |
Celková hmotnost | 22 g |
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
UNSPSC 25 | 40161512 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27379290 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |