Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"774195","name":"Terminal block filter 1","price":"31.03","currency":"EUR","category":null}
Similaire à l’illustration
Terminal block filter 1
Numéro de l'article: 774195
Accessoires pour PNOZelog, PNOZmulti et PSS, bornier avec filtre pourplage de charge de 3 à
10 kOhms. ATTENTION : Le produit est arrêté. Produit de remplacement :
772290 Terminal Block Filter 3 - 10 k... Pour plus d’informations
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Votre prix
€31.03
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Accessoires pour PNOZelog, PNOZmulti et PSS, bornier avec filtre pourplage de charge de 3 à 10 kOhms. ATTENTION : Le produit est arrêté. Produit de remplacement : 772290 Terminal Block Filter 3 - 10 kOhm.
Données generales
Homologation |
CE
cULus Listed |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 0.4 W |
Environmental data
Température d’utilisation | -10 °C |
Données mécaniques
Poids net | 16 g |
Poids brut | 22 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
UNSPSC 25 | 40161512 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27379290 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000019 |