text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
8 Produkte gefunden
PSEN op4H-SL-24-015/1
631120
GTIN: 4046548059441
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Handschutz (Auflösung 24 mm), Schutzfeldhöhe 150 mm. Features: Kaskadierung ohne Totzone, schmale Bauform. Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 5- polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN op4H-SL-24-120/1
631127
GTIN: 4046548086874
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Handschutz (Auflösung 24 mm), Schutzfeldhöhe 1200 mm. Features: Kaskadierung ohne Totzone, schmale Bauform. Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 5- polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN op4H-SL-24-090/1
631125
GTIN: 4046548086850
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Handschutz (Auflösung 24 mm), Schutzfeldhöhe 900 mm. Features: Kaskadierung ohne Totzone, schmale Bauform. Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 5- polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN op4H-SL-24-075/1
631124
GTIN: 4046548086843
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Handschutz (Auflösung 24 mm), Schutzfeldhöhe 750 mm. Features: Kaskadierung ohne Totzone, schmale Bauform. Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 5- polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN op4H-SL-24-030/1
631121
GTIN: 4046548086812
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Handschutz (Auflösung 24 mm), Schutzfeldhöhe 300 mm. Features: Kaskadierung ohne Totzone, schmale Bauform. Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 5- polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN op4H-SL-24-105/1
631126
GTIN: 4046548086867
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Handschutz (Auflösung 24 mm), Schutzfeldhöhe 1050 mm. Features: Kaskadierung ohne Totzone, schmale Bauform. Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 5- polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN op4H-SL-24-060/1
631123
GTIN: 4046548086836
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Handschutz (Auflösung 24 mm), Schutzfeldhöhe 600 mm. Features: Kaskadierung ohne Totzone, schmale Bauform. Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 5- polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage
PSEN op4H-SL-24-045/1
631122
GTIN: 4046548086829
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Handschutz (Auflösung 24 mm), Schutzfeldhöhe 450 mm. Features: Kaskadierung ohne Totzone, schmale Bauform. Versorgungsspannung 24 V, Anschlussstecker M12, Sender: 5- polig, Empfänger 5-polig. Anschlusskabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Auf Anfrage

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen