text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
  • 3
72 Produkte gefunden
PSEN op Bracket
630324
GTIN: 4046548002010
Halter für PSEN op1.1 / 1.2, Reflektor.

Auf Anfrage
PSEN op Reflector
630323
GTIN: 4046548002027
Reflektor für PSEN op3.3.

Auf Anfrage
PSEN op Bracket kit
630325
GTIN: 4046548002003
Winkelhalter für PSENopt.

Auf Anfrage
PSEN op Bracket kit antivibration
630327
GTIN: 4046548001983
Gummigepufferter Winkelhalter für PSENopt.

Auf Anfrage
PSEN op Bracket kit adjustable
630326
GTIN: 4046548001990
Justierbarer Winkelhalter für PSENopt.

Auf Anfrage
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
GTIN: 4046548001839
Prüfstab zur Überprüfung der Funktion, Durchmesser 30 mm, Handschutz.

Auf Anfrage
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
GTIN: 4046548001846
Prüfstab zur Überprüfung der Funktion, Durchmesser 14 mm, Fingerschutz.

Auf Anfrage
Laser pointer for PSEN 4/2
630340
GTIN: 4046548001884
Laser Ausrichthilfe.

Auf Anfrage
PSEN 2S/4S bracket
630712
GTIN: 4046548057492
Montagewinkel für PSEN op2S / 4S, VPE = 2 Stück.

Auf Anfrage
PSEN op bracket turnable (kit)
630772
GTIN: 4046548062939
Montagewinkel für PSEN op4F/H.../1 und PSEN op2H.../1, drehbare Ausführung, VPE= 4 Stück.

Auf Anfrage
PSEN op Mirror-165/1
630904
GTIN: 4046548069013
Umlenkspiegel 80 mm breit mit der Länge 165 cm. Einsetzbar mit allen Lichtgittern der PSENopt Reihe < 165 cm. Für die direkte Montage an der Maschine werden zusätzlich "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" Montagewinkel benötigt, für die Montage in "PSEN op Protective" werden Montagewinkel "PSEN op Protective Bracket Mirror/1" benötigt.

Auf Anfrage
PSEN op Lens Shield-090/1
630915
GTIN: 4046548068603
5 PMMA Altuglas-Platten der Länge 90 cm mit zugehörigen Befestigungswinkeln zum Schutz der Frontscheibe eines Sicherheitslichtgitters der Serie "PSEN op.../1" vor Staub, Spänen oder Funken. Zum Schutz eines Lichtgitterpaars werden zwei "PSENop Lens Shield" benötigt.

Auf Anfrage
PSEN op Lens Shield-060/1
630913
GTIN: 4046548068580
5 PMMA Altuglas-Platten der Länge 60 cm mit zugehörigen Befestigungswinkeln zum Schutz der Frontscheibe eines Sicherheitslichtgitters der Serie "PSEN op.../1" vor Staub, Spänen oder Funken. Zum Schutz eines Lichtgitterpaars werden zwei "PSENop Lens Shield" benötigt.

Auf Anfrage
PSEN op Lens Shield-075/1
630914
GTIN: 4046548068597
5 PMMA Altuglas-Platten der Länge 75 cm mit zugehörigen Befestigungswinkeln zum Schutz der Frontscheibe eines Sicherheitslichtgitters der Serie "PSEN op.../1" vor Staub, Spänen oder Funken. Zum Schutz eines Lichtgitterpaars werden zwei "PSENop Lens Shield" benötigt.

Auf Anfrage
PSEN op Lens Shield-105/1
630916
GTIN: 4046548068610
5 PMMA Altuglas-Platten der Länge 105 cm mit zugehörigen Befestigungswinkeln zum Schutz der Frontscheibe eines Sicherheitslichtgitters der Serie "PSEN op.../1" vor Staub, Spänen oder Funken. Zum Schutz eines Lichtgitterpaars werden zwei "PSENop Lens Shield" benötigt.

Auf Anfrage
PSEN op Mirror-090/1
630902
GTIN: 4046548068542
Umlenkspiegel 80 mm breit mit der Länge 90 cm. Einsetzbar mit allen Lichtgittern der PSENopt Reihe < 90 cm. Für die direkte Montage an der Maschine werden zusätzlich "PSEN op Mirror Bracket Kit/1" Montagewinkel benötigt, für die Montage in "PSEN op Protective" werden Montagewinkel "PSEN op Protective Bracket Mirror/1" benötigt.

Auf Anfrage
PSEN op Lens Shield-135/1
630918
GTIN: 4046548068634
5 PMMA Altuglas-Platten der Länge 135 cm mit zugehörigen Befestigungswinkeln zum Schutz der Frontscheibe eines Sicherheitslichtgitters der Serie "PSEN op.../1" vor Staub, Spänen oder Funken. Zum Schutz eines Lichtgitterpaars werden zwei "PSENop Lens Shield" benötigt.

Auf Anfrage
PSEN op Lens Shield-120/1
630917
GTIN: 4046548068627
5 PMMA Altuglas-Platten der Länge 120 cm mit zugehörigen Befestigungswinkeln zum Schutz der Frontscheibe eines Sicherheitslichtgitters der Serie "PSEN op.../1" vor Staub, Spänen oder Funken. Zum Schutz eines Lichtgitterpaars werden zwei "PSENop Lens Shield" benötigt.

Auf Anfrage
PSEN op Lens Shield-150/1
630919
GTIN: 4046548068641
5 PMMA Altuglas-Platten der Länge 150 cm mit zugehörigen Befestigungswinkeln zum Schutz der Frontscheibe eines Sicherheitslichtgitters der Serie "PSEN op.../1" vor Staub, Spänen oder Funken. Zum Schutz eines Lichtgitterpaars werden zwei "PSENop Lens Shield" benötigt.

Auf Anfrage
PSEN op67-69K-075/1
630934
GTIN: 4046548068764
PMMA-Acryl Tubus für die Abdichtung und zum Schutz eines Sicherheitslichtgitters mit Länge 75 cm der Serie "PSEN op.../1". Die IP Schutzklasse wird von IP65 auf IP67, IP68 und IP69K erhöht. Die Gore-Tex Membran an den Kappen verhindert ein Eindringen von Schmutz und Wasser sowie interne Kondensation. Das Verbindungskabel des Lichtgitters wird durch eine M16 PG-Kabelverschraubung hindurchgeführt und verhindert ein Eindringen von Schmutz und Wasser.

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen