text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSSu K F FAU P

Número de producto: 312421
GTIN: 4046548075915
PSSu, compact module, failsafe, special module, analysis unit for PSENvip, productive version, 1 interface PSENvip receiver, 1 interface PSENvip transmitter, 4 inputs, 2 test pulse outputs 0.25 A, 2 outputs, 1,75 A, single-pole, plus-switching, short-circuit proof, overload- proof, free from feedback, 2 outputs, 3 A, dual-pole, short-circuit proof,...  Más

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información


Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PSSu, compact module, failsafe, special module, analysis unit for PSENvip, productive version, 1 interface PSENvip receiver, 1 interface PSENvip transmitter, 4 inputs, 2 test pulse outputs 0.25 A, 2 outputs, 1,75 A, single-pole, plus-switching, short-circuit proof, overload- proof, free from feedback, 2 outputs, 3 A, dual-pole, short-circuit proof, overload-proof, high discharge voltage, free from feedback, 2 Ethernet interfaces, 100 MBit/s. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Campo de aplicación Fail-safe  
 
Finalidad de U1 Module Supply  
Tensión alimentación (V) 5  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 5  
Finalidad de U2 Periphery Supply  
Peso bruto (V) 24  
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Tolerancia de U2 -30 %/+25 %  
Finalidad de U3 Ausgänge  
Tipo tensión de aliment. U3 DC  
Tolerancia de U3 -30 %/+25 %  
Número de entradas digitales 4  
Número de entradas 4  
Tensión continua en entrada 24 V DC  
Separación de pot. entradas sí  
Sep. potencial salidas semi. sí  
Salida semic. resist. corto. ja  
Cargas admis. 1 polo salida resistiva  
inductivo  
capacitiva  
Núm. sal. por semicond. bipol. 2  
Sep. pot. salida semi. 2 polos sí  
Sal. semi. 2 pol. resist.cort. sí  
N.º salidas tactos de prueba 2  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % r. F. bei 40 °C  
¿Condensación permitida? unzulässig  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 150 m/s²  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de IP54  
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes IP20  
Posición de montaje vertikal  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Borne de conexión Stiftleiste  
Clase de borne steckbar  
Dimensión de altura 128.9  
Dimensión Ancho 56  
Dimensión Profundidad 56  
Peso neto 200  
Peso bruto 215  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548075915  
Volumen 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.) 313115
PSSu, connector set for compact modules, 1-row, 10 terminals, spring loaded connection, 2 pieces.

Accesorios Opcionales

PSSu A Con 4 C
PSSu A Con 4 C 313118
PSSu, connector for compact modules, 1-row, 4-pin, spring-loadedconnection, SPRINGCON series.