Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
PSSu K F FAU P
Výběhový produkt
Uložit nákupní košík
Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.
Vyberte zamýšlené použití
PSSu, kompaktní modul, bezpečnostní, speciální modul, vyhodnocovacíjednotka pro PSENvip, verze produktu, 1 rozhraní PSENvip přijímač, 1 rozhraní PSENvip vysílač, 4 vstupy, 2 testovací pulzní výstupy 0,25 A, 2 výstupy, 1,75 A, jednopólové, pozitivní spínání, odolné proti zkratu, odolné protipřetížení bez zpětné vazby, 2 výstupy, 3 A, dvoupólové, odolné proti zkratu, odolné proti přetížení, bez zpětné vazby, 2 ethernetová rozhraní, 100 Mbit/s. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Rozsah použití | Fail-safe |
| Účel U1 | Module Supply |
| Napájecí napětí (V) | 5 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 5 |
| Účel U2 | Periphery Supply |
| Napájecí napětí 2 (V) | 24 |
| Druh napájecího napětí U2 | DC |
| Tolerance U2 | -30 %/+25 % |
| Účel U3 | Ausgänge |
| Druh napájecího napětí U3 | DC |
| Tolerance U3 | -30 %/+25 % |
| Počet dig.vstupů | 4 |
| Počet vstupů | 4 |
| Stejnosměrné napětí na vstupu | 24 V DC |
| Galv.oddělení vstupů | ano |
| Galv.oddělení HL-výstupů | ano |
| HL-A odolný vůči zkratu | ja |
| Přípustné zat. 1pól. Výstup |
ohmický
induktivní kapacitivní |
| Počet 2pól. výstupů HL | 2 |
| Galv.oddělení 2pól.HLA | ano |
| 2pól.HL-A odolný vůči zkratu | ano |
| Počet výst.test.pulzů | 2 |
| Namáhání klimatem podle... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota | 0 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Orosení přípustné? | unzulässig |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 150 m/s² |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | IP54 |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
| Montážní poloha | vertikal |
| Materiál pouzdra spodní část | PC |
| Materiál pouzdra čelní deska | P_GEHAEUSE_MAT_F_PC |
| Připojovací svorka | Stiftleiste |
| Druh svorek | steckbar |
| Rozměr výška | 128.9 |
| Rozměr šířka | 56 |
| Rozměr hloubka | 56 |
| Čistá váha | 200 |
| Celková hmotnost | 215 |
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 7a |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242604 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001599 |
| UNSPSC 25 | 39111609 |
| GTIN | 4046548075915 |
| Svazek | 0.537 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |