text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSSu K F FAU P

Numero dell'articolo: 312421
GTIN: 4046548075915
PSSu, modulo compatto, failsafe, modulo speciale, unità di controllo per PSENvip, Versione di produzione, 1 interfaccia PSENvip ricevitore, 1 interfaccia PSENvip trasmettitore, 4 ingressi, 2 uscite di trigger di test 0,25 A, 2uscite, 1,75 A, un polo, PNP, resistente ai cortocircuiti, dotato di protezionecontro sovraccarico, senza recupero, 2 uscite...  Altri

Articolo in corso di dismissione


Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

PSSu, modulo compatto, failsafe, modulo speciale, unità di controllo per PSENvip, Versione di produzione, 1 interfaccia PSENvip ricevitore, 1 interfaccia PSENvip trasmettitore, 4 ingressi, 2 uscite di trigger di test 0,25 A, 2uscite, 1,75 A, un polo, PNP, resistente ai cortocircuiti, dotato di protezionecontro sovraccarico, senza recupero, 2 uscite, 3 A, bipolare, resistente ai cortocircuiti, dotato di protezione contro sovraccarico, alta tensione di interruzione,senza recupero, 2 interfacce Ethernet, 100 MBit/s. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Campo di applicazione Fail-safe  
 
Scopo di U1 Module Supply  
Tensione di alimentazione (V) 5  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 5  
Scopo di U2 Periphery Supply  
Tensione di alimentazione 2(V) 24  
Tipo tensione alimentazione U2 DC  
Tolleranza di U2 -30 %/+25 %  
Scopo di U3 Ausgänge  
Tipo tensione alimentazione U3 DC  
Tolleranza di U3 -30 %/+25 %  
Numero ingressi digitali 4  
Numero di ingressi 4  
Tensione continua all’ingresso 24 V DC  
Isolam. elettrico ingressi Sì  
Isolamento elettr. uscite SC Sì  
Uscita SC protezione CC ja  
Carichi ammessi uscita 1 polo Ohmico  
Induttivo  
Capacitivo  
Num. uscite a semic. a 2 poli 2  
Isol.elettr. usc.SC 2poli Sì  
Uscita SC 2poli prot. CC Sì  
N. uscite trigger di controllo 2  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % r. F. bei 40 °C  
Condensazione ammessa unzulässig  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 150 m/s²  
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo IP54  
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo di protezione morsetti IP20  
Posizione di montaggio vertikal  
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia piastra front. P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Morsetto di collegamento Stiftleiste  
Tipo di morsetto steckbar  
Altezza 128.9  
Larghezza 56  
Profondità 56  
Peso netto 200  
Peso lordo 215  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548075915  
Volume 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.) 313115
PSSu, set connettori per moduli compatti, 1 file, 10 morsetti, collegamento a molla, 2 pz.

Accessori opzionali

PSSu A Con 4 C
PSSu A Con 4 C 313118
PSSu, connettore per moduli compatti, 1 fila/4 poli, collegamento amolla, serie SPRINGCON.