text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSSu K F FAU P

Número do produto: 312421
GTIN: 4046548075915
PSSu, módulo compacto, Failsafe, módulo especial, unidade de avaliaçãopara PSENvip, versão de produção, 1 interface de receptor PSENvip, 1 interface do transmissor PSENvip, 4 entradas , 2 saídas de ciclos de teste de 0,25 A, 2 saídas, 1,75 A, unipolar, comutação positiva, à prova de curto-circuito, proteção desobrecarga, sem regeneração, 2 saídas, ...  Mais

Artigo descontinuado


Unidade

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.

PSSu, módulo compacto, Failsafe, módulo especial, unidade de avaliaçãopara PSENvip, versão de produção, 1 interface de receptor PSENvip, 1 interface do transmissor PSENvip, 4 entradas , 2 saídas de ciclos de teste de 0,25 A, 2 saídas, 1,75 A, unipolar, comutação positiva, à prova de curto-circuito, proteção desobrecarga, sem regeneração, 2 saídas, 3 A, bipolar, à prova de curto-circuito, proteção de sobrecarga, elevada tensão de descarga, sem regeneração, 2 interfaces Ethernet, 100 MBit/s. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.

Homologação CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Campo de utilização Fail-safe  
 
Função de U1 Module Supply  
Fonte de alimentação U1 (V) 5  
Tipo de tensão alimentação U1 DC  
Absorção de potência CC 5  
Função de U2 Periphery Supply  
Tensão de alimentação 2 (V) 24  
Tipo de tensão alimentação U2 DC  
Tolerância de U2 -30 %/+25 %  
Função de U3 Ausgänge  
Tipo de tensão alimentação U3 DC  
Tolerância de U3 -30 %/+25 %  
Quantidade de entradas digitai 4  
Número de entradas 4  
Corrente contínua na entrada 24 V DC  
Isolamento pot. entradas sim  
Sep. poten. saídas semicond. sim  
Saída semic. à prova c. circ. ja  
Cargas permitidas 1 polo Saída ohmico  
indutivo  
capacitivo  
Quant. saídas HL bipolares 2  
Sep. potencial HLA de 2polos sim  
HLA 2polos à prova curto circ. sim  
Número saídas pulso de teste 2  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma da temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade 93 % r. F. bei 40 °C  
Condensação admissível? unzulässig  
Alt. op. adm. acima nível mar 2000 m  
EMV conforme norma... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
EN 61131-2 (Zone B)  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 150 m/s²  
Dist. dielétrica e de fuga cf. EN 61131-2  
Categoria de sobretensão II  
Grau de poluição dielétr. fuga 2  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu IP54  
Tipo de proteção caixa IP20  
Tipo de proteção bornes IP20  
Posição de montagem vertikal  
Parte inf. material da caixa PC  
Placa front. material da caixa P_GEHAEUSE_MAT_F_PC  
Terminal de conexão Stiftleiste  
Tipo do terminal steckbar  
Dimensão altura 128.9  
Dimensão de profundidade 56  
Dimensão de profundidade 56  
Peso líquido 200  
Peso bruto 215  
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versão ECLASS ECLASS-13  
Função de referência ECLASS 27242604  
Versão ETIM ETIM-9.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC001599  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548075915  
Volume 0.537  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type of tariff number TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Número por unidade de embalage 1  
 

Acessórios opcionais

PSSu A Con 4 C
PSSu A Con 4 C 313118
PSSu, conector para módulos compactos, 1 fileira/4 polos, conexão demola,série SPRINGCON.

Acessórios obrigatórios de operação

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.) 313115
PSSu, conector para módulos compactos, 1 fileira, 10 terminais, conexão à mola, 2 unidades.