text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
  • 3
49 Produkte gefunden
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA1-S1-D switch
6M000001
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 2 beleuchtete Drucktaster (je 1 NO), codiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung von links, 12-pol. M12- Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Einzelschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA1-S1-D switch
6M000002
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 2 beleuchtete Drucktaster (je 1 NO), codiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung von rechts, 12-pol. M12- Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Einzelschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA1-S1-D switch
6M000003
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 2 beleuchtete Drucktaster (je 1 NO), codiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung frontal, 12-pol. M12- Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Einzelschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-A-LLXXX-LBA2-S1-D switch
6M000004
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 2 beleuchtete Drucktaster (je 1 NO), vollcodiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung von links, 12-pol. M12- Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Einzelschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-D switch
6M000005
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 2 beleuchtete Drucktaster (je 1 NO), vollcodiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung von rechts, 12-pol. M12- Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Einzelschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-A-LLXXX-FBA2-S1-D switch
6M000006
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 2 beleuchtete Drucktaster (je 1 NO), vollcodiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung frontal, 12-pol. M12- Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Einzelschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA1-U1-D switch
6M000007
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 2 beleuchtete Drucktaster (je 1 NO) und 1 Not-Halt-Taster (2 NC + 1 NO), codiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung von links, 19-pol. M23-Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Einzelschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA1-U1-D switch
6M000008
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 2 beleuchtete Drucktaster (je 1 NO) und 1 Not-Halt-Taster (2 NC + 1 NO), codiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung von rechts, 19-pol. M23-Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Einzelschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA1-U1-D switch
6M000009
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 2 beleuchtete Drucktaster (je 1 NO) und 1 Not-Halt-Taster (2 NC + 1 NO) codiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung frontal, 19-pol. M23-Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Einzelschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-A-LLFXX-LBA2-U1-D switch
6M000010
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 2 beleuchtete Drucktaster (je 1 NO) und 1 Not-Halt-Taster (2 NC + 1 NO), vollcodiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung von links, 19-pol. M23-Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Einzelschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-A-LLFXX-RBA2-U1-D switch
6M000011
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 2 beleuchtete Drucktaster (je 1 NO) und 1 Not-Halt-Taster (2 NC + 1 NO), vollcodiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung von rechts, 19-pol. M23-Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Einzelschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-A-LLFXX-FBA2-U1-D switch
6M000012
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 2 beleuchtete Drucktaster (je 1 NO) und 1 Not-Halt-Taster (2 NC + 1 NO), vollcodiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung frontal, 19-pol. M23-Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Einzelschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA1-U2-D switch
6M000019
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 1 beleuchteter Drucktaster, 1 unbeleuchteter Drucktaster (je 1 NO) und 1 Not-Halt- Taster (2 NC + 1 NO), codiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung von links, 19-pol. M23- Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Reihenschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA1-U2-D switch
6M000020
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 1 beleuchteter Drucktaster, 1 unbeleuchteter Drucktaster (je 1 NO) und 1 Not-Halt- Taster (2 NC + 1 NO), codiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung von rechts, 19-pol. M23- Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Reihenschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-A-LDFXX-FTA1-U2-D switch
6M000021
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 1 beleuchteter Drucktaster, 1 unbeleuchteter Drucktaster (je 1 NO) und 1 Not-Halt- Taster (2 NC + 1 NO), codiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung frontal, 19-pol. M23- Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Reihenschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-D switch
6M000022
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 1 beleuchteter Drucktaster, 1 unbeleuchteter Drucktaster (je 1 NO) und 1 Not-Halt- Taster (2 NC + 1 NO), vollcodiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung von links, 19-pol. M23- Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Reihenschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-A-LDFXX-RTA2-U2-D switch
6M000023
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 1 beleuchteter Drucktaster, 1 unbeleuchteter Drucktaster (je 1 NO) und 1 Not-Halt- Taster (2 NC + 1 NO), vollcodiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung von rechts, 19-pol. M23- Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Reihenschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-A-LDFXX-FTA2-U2-D switch
6M000024
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 1 beleuchteter Drucktaster, 1 unbeleuchteter Drucktaster (je 1 NO) und 1 Not-Halt- Taster (2 NC + 1 NO), vollcodiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung frontal, 19-pol. M23- Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Reihenschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-B-LDLLF-FBA1-U3-D switch
6M000015
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 3 beleuchtete Drucktaster, 1 unbeleuchteter Drucktaster (je 1 NO) und 1 Not-Halt- Taster (2 NC + 1 NO), codiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung frontal, 19-pol. M23- Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Einzelschaltung

Auf Anfrage
PSEN mg1-B-LDLLF-LBA2-U3-D switch
6M000016
Sicheres Schutztürsystem PSENmgate, mit Bedienelementen, 3 beleuchtete Drucktaster, 1 unbeleuchteter Drucktaster (je 1 NO) und 1 Not-Halt- Taster (2 NC + 1 NO), vollcodiert, mit automatischem Reset, Sicherheitsschalter für Einfahrtrichtung von links, 19-pol. M23- Stiftstecker, mit Kabelabgang nach unten montiert, Einzelschaltung

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen